调制器和解调器
ADI公司提供具有出色动态范围的宽带和窄带调制器和解调器,适合用于零中频(ZIF)设计。ADI的调制器和解调器通常用于点到点射频设计及测试和测量仪器仪表应用中的直接下变频设计。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADMV4540
推荐用于新设计
具有集成小数N分频PLL和VCO的K波段正交解调器
ADMV4530
推荐用于新设计
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的双模式 Ka 频段上变频器
LTC5594
推荐用于新设计
集成宽带IF放大器的300MHz至9GHz高线性度I/Q解调器
ADRF6821
推荐用于新设计
450 MHz 到 2800 MHz,具有集成式小数分频 PLL 和 VCO 的 DPD RFIC
LTC5586
量产
具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器
LTC5589
量产
700MHz 至 6GHz 低功率直接正交调制器
LTC5599
量产
30MHz 至 1300MHz 低功率直接正交调制器
ADL5591
量产
1805 MHz 至1990 MHz 正交调制器
ADL5590
量产
869 MHz 至960 MHz 正交调制器
LTC5584
量产
具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的 30MHz 至 1.4GHz I/Q 解调器
相关工具
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
计算将线路与特定复杂负载相匹配的网络。
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}