ADL5591

量产

1805 MHz 至1990 MHz 正交调制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率:1805 MHz至1990 MHz
  • 输出压缩点P1dB:16 dBm
  • 输出三阶交调截点OIP3:30 dBm (1900 MHz)
  • 噪底:-157 dBm/Hz
  • 边带抑制:<−47 dBc (1900 MHz)
  • 基带共模偏置:1.5 V
  • LO泄露:−44 dBc (1900 MHz),POUT = 5 dBm
  • 单电源:4.75 V至5.25 V
  • 封装:36引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
ADL5591
1805 MHz 至1990 MHz 正交调制器
ADL5590-91 Functional Block Diagram ADL5590-5591 Pin Configuration
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
数模转换器(DAC) 7
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9125 推荐用于新设计 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9146 推荐用于新设计 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9117 量产 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9747 量产 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
锁相环(PLL)频率合成器 3
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
ADF4156 量产 6.2 GHz 小数N分频频率合成器
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览