ADIsimPLL

ADIsimPLL™设计工具是一款功能全面、操作简便的设计与仿真软件,用于开发基于锁相环(PLL)的频率合成系统。用户可配置各类锁相环架构,选取参考振荡器、压控振荡器、环路滤波器、分频器等核心器件,在硬件投产前完成锁相环电路的设计、评估与优化。该工具可对相位噪声、环路带宽、锁定时间、抖动及杂散电平等性能参数展开详尽分析,帮助设计师评估不同设计方案对系统性能与稳定性的影响,同时缩短设计周期、降低研发风险。ADIsimPLL™工具已广泛应用于射频频率合成器、数据转换器的时钟产生、仪器仪表和测试设备、5G和雷达等通信系统中。

主要特性

  • 操作简易,助力加快研发进度
  • 可仿真锁相环全部核心性能指标
  • 支持导入数据轨迹功能,优化现有硬件设计
  • 提供适配ADI射频应用板的评估板仿真参考设计
  • 内置适配ADI锁相环、压控振荡器及锁相环/压控振荡器集成器件(锁相环(PLL)频率合成器与振荡器)的仿真模型。
ADIsimPLL版本 说明
V5.90
下载
ADF4383库和参考板设计发布
ADF4382更新
ADF5611和ADF5612库和参考板设计发布
停产器件变更与淘汰器件移除
库编辑器更新
V5.80 ADF41510库和参考板设计发布
ADF4382库和参考板设计发布
修复错误
V5.70 ADF4368参考板设计发布

文档

工具的帮助菜单中附有完整用户文档,提供清晰指引与操作支持。


使用 ADIsimPLL 设计工具

参观 ADIsimPLL。观看此综合视频教程,该视频教程使用 ADI’s ADF4xxx系列频率合成器模拟 PLL 性能。

ADIsimpLL™:如何创建自定义基准源库

本视频概述了使用ADIsimPLL仿真工具创建基准源库的流程。

ADIsimPLL: 如何创建定制压控振荡器(VCO)

ADIsimPLL视频教程:讲解如何在仿真设计中使用定制VCO,并介绍如何创建定制VCO库。为定制VCO建立专用库,可让仿真更有效、更精准。


相关资源
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目