ADMV1455

推荐用于新设计

17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带 RF 输入频率范围:17.7GHz 至 55GHz
  • 集成射频链功能
    • 可调图像抑制滤波器
    • 增益控制数字步进衰减器
  • 集成 LO 链功能
    • 输入频率范围:8.85GHz 至 27.5GHz
    • 内部 2 倍乘数
    • 可调本振谐波抑制滤波器
    • I/Q 相位校正
  • 两种频率转换模式
    • 中频单端输出(2GHz 至 12GHz)
    • 基带 I/Q 差分输出(直流至 8GHz)
  • I/Q 基带模式可编程功能
    • 不平衡优化
    • 共模电压
    • 直流偏移校正
    • 增益选择
      • 高增益(50Ω差分,直流至 8GHz)
      • 低增益(100Ω差分,直流至 4GHz)
  • IF 模式可编程功能
    • 镜像抑制优化
    • 可调带通滤波器
    • 增益控制数字步进衰减器
  • 内置电源检测器,带可编程自动断电过载保护功能
  • NVM 工厂校准,以最大限度地减少零件间的差异
  • 简易 SPI:三线制或四线制
  • 用于与系统中其他芯片集成的通用逻辑输出
  • 用于快速跳频应用的查找表逻辑地址输入
  • 120 焊球,6mm × 6.5mm,CSP_BGA 封装
ADMV1455
17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器
ADMV1455 Functional Block Diagram ADMV1455 Pin Configuration ADMV1455 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

有关符合商用航天低标准 (CSL) 或商用航天高标准 (CSH) 的 ADMV1455 版本的信息,请联系 space@analog.com
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
eval board
EVAL-ADMV1455

评估 ADMV1455,17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器

特性和优点

产品详情

ADMV1455-EVALZ 可用于评估 ADMV1455 宽带微波下变频器。ADMV1455-EVALZ 集成了 ADMV1455 芯片、电源调节器以及与 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 控制器板的接口,从而可以进行简单高效的评估。电源调节器允许 ADMV1455 通过 5V USB-C 适配器或 5V 外部电源供电。

ADMV1455 是一款高度集成的宽带微波下变频器,适用于工作频率范围为 17.7GHz 至 55GHz 的宽带无线电设计。该芯片可通过 4 线串行外设接口 (SPI) 进行编程。SDP-S 控制器板允许用户通过 ACE 软件与 ADMV1455 SPI 进行交互。

有关 ADMV1455 的完整详细信息,请参阅 ADMV1455 数据手册,在使用 ADMV1455-EVALZ 时,须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV1455
评估 ADMV1455,17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器
EVAL-ADMV1455 Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADMV1455 Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADMV1455 Evaluation Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1455的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览