概览

优势和特点

产品详情

ADMV1455-EVALZ 可用于评估 ADMV1455 宽带微波下变频器。ADMV1455-EVALZ 集成了 ADMV1455 芯片、电源调节器以及与 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 控制器板的接口,从而可以进行简单高效的评估。电源调节器允许 ADMV1455 通过 5V USB-C 适配器或 5V 外部电源供电。

ADMV1455 是一款高度集成的宽带微波下变频器,适用于工作频率范围为 17.7GHz 至 55GHz 的宽带无线电设计。该芯片可通过 4 线串行外设接口 (SPI) 进行编程。SDP-S 控制器板允许用户通过 ACE 软件与 ADMV1455 SPI 进行交互。

有关 ADMV1455 的完整详细信息,请参阅 ADMV1455 数据手册,在使用 ADMV1455-EVALZ 时,须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 网络分析仪
  • 50Ω同轴电缆
  • Windows® PC
  • USB 线缆
  • SDP-S 控制器板
  • 5V USB-C 适配器或电源

软件

ACE软件

ZIP
1.6 MB
ACE plug-in for Board.ADMV1455 1.2025.5021208 [12月 09 25]
17.7 to 55 GHz Wideband Microwave Downconverter.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.