射频DAC和DDS
射频数模转换器(RF DAC)属于高速DAC,旨在将数字信号直接转换为射频频段的模拟信号,无需中间模拟调制级。这种直接转换具有多项优势,包括更高性能、更低复杂度和更高效率,尤其适用于软件定义无线电(SDR)和多频段发射器等应用场景,覆盖航空航天与防务、仪器仪表与测量、工业自动化与机器人、数字医疗健康、数据中心、卫星通信、商用航空和太空市场。ADI公司提供广泛的RF
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
AD9176S
推荐用于新设计
具有宽带信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC
AD9914S
推荐用于新设计
3.5 GPSP直接数字频率合成器,内置12位DAC
AD9177
推荐用于新设计
具有宽带信道选择器的四路、16 位、12 GSPS RF DAC
AD9166
推荐用于新设计
直流至 9 GHz,矢量信号发生器
MAX5861
量产
DOCSIS 3.1高密度SCQAM和OFDM下行电缆调制器
MAX5871
量产
16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
AD9175
推荐用于新设计
具有宽带信道选择器的双通道 11 位/16 位 12.6 GSPS RF DAC
AD9174
推荐用于新设计
双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器
AD9176
推荐用于新设计
具有宽带信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC
AD9171
推荐用于新设计
集成单个通道选择器的双通道、16位、6.2 GSPS RF DAC
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}