RF模拟接收器
ADI公司的模拟接收器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先进接收器架构设计,具有出色的噪声性能和卓越的镜像抑制能力,可实现高效可靠的RF到IF信号转换。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADMV1455
推荐用于新设计
17.7GHz 至 55GHz 宽带微波下变频器
ADRF5532
推荐用于新设计
2.3 GHz to 2.7 GHz, Receiver Front End
ADMV4640
推荐用于新设计
集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段下变频器
MAX41474
推荐用于新设计
带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器
MAX41473
推荐用于新设计
带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器
MAX41470
推荐用于新设计
290MHz至960MHz ASK/FSK接收器,带SPI接口
MAX2223
推荐用于新设计
超宽带、直接转换、L频段卫星调谐器
HMC977
推荐用于新设计
I/Q下变频器,采用SMT封装,20 - 28 GHz
ADMV7420
推荐用于新设计
E 频段低噪声下变频器 SiP,81 GHz 至 86 GHz
ADMV7410
推荐用于新设计
E 频段低噪声下变频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}