MAX2223
推荐用于新设计超宽带、直接转换、L频段卫星调谐器
具有1GHz射频带宽的宽带宽L频段调谐器
- 产品模型
- 2
概述
- 工作频率范围:925MHz至2175MHz
- 单芯片压控振荡器
- 低相位噪声:-97dBc/Hz(10kHz时)
- 无需校准
- 高动态范围:-75dBm至0dBm
- 支持1GHz射频带宽
- +3.3V±5%单电源
- 低功耗待机模式
- 多调谐器应用的地址引脚
- 差分I/Q接口
- I2C兼容双线式串行接口
- 小巧的5mm x 5mm 28引脚TQFN封装
MAX2223低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和小型卫星地面站(VSAT)应用而设计。该器件使用宽带I/Q下变频器将来自LNB的卫星信号直接转换为基带信号。工作频率范围从925MHz扩展到2175MHz。
该器件包括一个LNA和一个RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器以及基带放大器。RF可变增益放大器提供超过70dB的增益控制范围。该器件支持1GHz的射频带宽。
该器件包括单片式VCO,以及一个完整的小数N分频频率合成器。此外,还提供了一个片上晶体振荡器和一个缓冲输出,用于驱动额外的调谐器和解调器。频率合成器编程和器件配置通过双线式串行接口完成。该IC具有VCO自动选择(VAS)功能,可自动选择合适的VCO。对于多调谐器应用,该器件可配置为具有两个双线接口地址之一。还可使用低功耗待机模式,此时信号路径关闭,同时基准振荡器、数字接口和缓冲电路保持活动状态,从而提供了一种降低单调谐器和多调谐器应用功耗的方法。
只需少量无源元件即可构成完整的宽带卫星调谐器DVB-S2射频前端解决方案。该调谐器采用超小型5mm x 5mm、28引脚TQFN封装。
应用
- 小型卫星地面站(VSAT)
参考资料
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2223ETI+ | LFCSP | ||
| MAX2223ETI+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2223的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论