MAX2121

推荐用于新设计

完备的直接变频L波段调谐器

业内首款L波段调谐器,内置123MHz IF滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 频率范围:925MHz至2175MHz
  • 单芯片压控振荡器
    • 低相位噪声:-97dBc/Hz(10kHz时)
    • 无需校准
  • 高动态范围:-75dBm至0dBm
  • 集成LP滤波器:123.75MHz
  • +3.3V±5%单电源
  • 低功耗待机模式
  • 提供地址引脚,支持多调谐器应用
  • 差分I/Q接口
  • I²C 双线式串行接口
  • 小巧的5mm x 5mm 28引脚TQFN封装
MAX2121
完备的直接变频L波段调谐器
MAX2121: Typical Application Circuit
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
MAX2121EVKIT

MAX2121评估板

特性和优点

  • 方便评估MAX2121
  • 50Ω RF输入SMA连接器
  • 50Ω基带BNC连接器
  • 3.3V ±5%单电源
  • I²C 2线串行接口
  • 包括所有重要外围部件
  • 经过验证的布局
  • 完全安装并经过测试
  • PC控制软件(可从

产品详情

MAX2121评估板(EV kit)简化了直接变频调谐器IC的测试和评估,评估板在工厂完全安装并经过测试。评估板提供标准的50Ω SMA和BNC连接器,用于输入和输出,允许在测试台上进行快速、方便的评估。该文件提供了评估器件所需的设备清单、进行功能验证的简单测试流程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件清单以及每层PCB布局。

应用

  • VSAT

MAX2121EVKIT
MAX2121评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览