RF功率放大器
ADI公司的RF功率放大器基于频率范围为千赫兹至95 GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率最高可接近1 kW。我们的RF功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中的升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多RF功率放大器涵盖了十倍频程带宽,单个IC即可满足仪器仪表应用需求
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADH943AS
推荐用于新设计
航空航天级、>1.5W (34dBm)、24GHz至34GHz功率放大器
ADPA1120
推荐用于新设计
4.5W (36.5dBm),8GHz 至 12GHz,GaN 功率放大器
ADPA1112
推荐用于新设计
1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器
ADH465S
推荐用于新设计
Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Distributed Driver Amplifier, DC to 20 GHz.
ADH383S
推荐用于新设计
12 GHz 至 30 GHz 中等功率放大器
ADL8109
推荐用于新设计
1 GHz 至 20 GHz 的高生存能力低噪声放大器
ADPA1116
推荐用于新设计
0.3 GHz to 6 GHz, 39.5 dBm, GaN Power Amplifier
ADPA9007-2
推荐用于新设计
DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier
ADPA1113
推荐用于新设计
2 GHz 至 6 GHz,46 dBm (40 W),GaN 功率放大器
ADPA9007
推荐用于新设计
DC至31 GHz、GaAs、pHEMT、2 W功率放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}