ADPA1120

推荐用于新设计

4.5W (36.5dBm),8GHz 至 12GHz,GaN 功率放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内部匹配、交流耦合的 4.5W GaN 功率放大器
  • 集成式温度补偿 RF 功率检波器
  • POUT:在 9.5GHz 至 11.5GHz 频段内,输入功率 PIN = 1dBm 时,典型值为 36.5dBm。
  • 小信号增益:典型值 38.5dB,频率范围 9.5GHz 至 11.5GHz
  • 功率增益:在 9.5GHz 至 11.5GHz 频率范围内,输入功率 PIN = 1dBm 时,典型值为 35.5dB。
  • PAE:在 9.5GHz 至 11.5GHz 频段,输入功率 PIN = 1dBm 时,典型值为 47%。
  • 电源电压:20V,50mA,占空比 10%
  • 32 引脚,5mm × 5mm,LFCSP
ADPA1120
4.5W (36.5dBm),8GHz 至 12GHz,GaN 功率放大器
ADPA1120 Functional Block Diagram ADPA1120 Pin Configuration ADPA1120 Chip Illustration
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
EVAL-LT4200

评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器

特性和优点

  • Complete Bias Control and Sequencing Solution for Pulsed GaN Radar Power Amplifiers
  • Pin Compatible with ADI's existing Pulser Board and with ADI's GaN Power Amplifier Evaluation Boards
  • Operation in Drain Pulsed Mode or Gate Pulsed Mode
  • Optional Crowbar Circuit for Fast Turn Off in Drain Pulsed Mode
  • Single 24 V to 50 V Power Supply with on-board Negative Gate Voltage Generation.
  • Drain Current Monitoring Circuit

产品详情

EVAL-LT4200-AZ 电路板可用于评估在 100A 应用中并联使用的两个 LT4200 50A 热插拔控制器电子寄存器。LT4200 通过控制热插拔期间的浪涌电流来保护背板电源免受毛刺和火花的影响。在输出过载情况下,LT4200 会在延迟后关闭,以保护内部电源 MOSFET 和背板供电。EVAL-LT4200-AZ 包括用于欠压和过压保护的电阻分压器以及输出功率正常信号。为了监测电流、功率正常、故障状态以及输入和输出电压,提供了转塔。还有几个测试点允许探测其他电路节点。该电路板的设计文件可在 ADI 公司网站上获取。

eval board
EVAL-ADPA1120

评估 ADPA1120 4.5W (36.5dBm)、8GHz 至 12GHz、GaN 功率放大器

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.92 mm 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1120-EVALZ 由一块 2 层印刷电路板 (PCB) 构成,该电路板采用 10mil 厚的 Rogers 4350B 覆铜板制成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1120-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口配有 2.92mm (K) 母同轴连接器。ADPA1120-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为校准电路板的走线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了一个直通校准路径。要使用直通校准路径,J5 和 J6 必须安装 2.92mm (K) 同轴连接器。

ADPA1120-EVALZ 上的两个 24 针接头(P3 和 P4)提供接地、电源和门控。用户指南中的表 1 显示了这两个接头的引脚排列。

ADPA1120-EVALZ 上的射频走线为 50Ω、接地、共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1120-EVALZ 附带一个漏极脉冲发生器板,这有助于控制和应用脉冲漏极偏置。ADPA1120-EVALZ 还附带一个可互联脉冲发生器板和评估板的扩展板,从而提供一个切口以允许使用电流探头监测漏电流。扩展板还允许将 ADPA1120-EVALZ 插入烤箱中,而无需插入脉冲发生器板。

有关 ADPA1120 的完整详细信息,请参阅 ADPA1120 数据手册,在使用 ADPA1120-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-LT4200
评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器
LT4200 Evaluation Board Photo Angle LT4200 Evaluation Board Photo Top LT4200 Evaluation Board Photo Bottom
EVAL-ADPA1120
评估 ADPA1120 4.5W (36.5dBm)、8GHz 至 12GHz、GaN 功率放大器
EVAL-ADPA1120 Board Photo Angle View EVAL-ADPA1120 Board Photo Top View EVAL-ADPA1120 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA1120的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览