概览

优势和特点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.92 mm 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1120-EVALZ 由一块 2 层印刷电路板 (PCB) 构成,该电路板采用 10mil 厚的 Rogers 4350B 覆铜板制成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1120-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口配有 2.92mm (K) 母同轴连接器。ADPA1120-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为校准电路板的走线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了一个直通校准路径。要使用直通校准路径,J5 和 J6 必须安装 2.92mm (K) 同轴连接器。

ADPA1120-EVALZ 上的两个 24 针接头(P3 和 P4)提供接地、电源和门控。用户指南中的表 1 显示了这两个接头的引脚排列。

ADPA1120-EVALZ 上的射频走线为 50Ω、接地、共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1120-EVALZ 附带一个漏极脉冲发生器板,这有助于控制和应用脉冲漏极偏置。ADPA1120-EVALZ 还附带一个可互联脉冲发生器板和评估板的扩展板,从而提供一个切口以允许使用电流探头监测漏电流。扩展板还允许将 ADPA1120-EVALZ 插入烤箱中,而无需插入脉冲发生器板。

有关 ADPA1120 的完整详细信息,请参阅 ADPA1120 数据手册,在使用 ADPA1120-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 脉冲发生器
  • 示波器,Keysight DSOX3034T 或同等型号
  • 32V、1A 电源,Keysight E3634A 或同等型号
  • -4V 电源
  • Keysight 1147B 电流探头或同等型号
  • Keysight N2820A 电流探头或同等型号
  • RF 信号发生器
  • 定向耦合器
  • 射频功率传感器
  • 射频功率计
  • 射频衰减器
  • 频谱分析仪