ADH943AS
推荐用于新设计航空航天级、>1.5W (34dBm)、24GHz至34GHz功率放大器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 高频适用型气密封装(ADH943A-701LSH7)
- 高饱和输出功率(PSAT):34dBm
- 高输出IP3:39dBm
- 高增益:23dB
- 直流电源:5.5V(1300mA)
- 无需外部匹配
- 空间鉴定与测试:
- HMC7874PM5E:筛选标准源自MIL-PRF-38535 S级
- ADH943A-701LHS7:按照MIL-PRF-38535 Q类标准进行筛选
ADH943AS是一款四级砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,输出功率大于1.5W,工作频率范围为24GHz至34GHz。在+25°C、5.5V电源供电条件下,ADH943AS提供23dB典型增益、34dBm饱和输出功率(PSAT)和23%功率附加效率(PAE)。ADH943AS的典型输出三阶截点(OIP3)高达39dBm,非常适合微波无线电应用。ADH943AS放大器的输入/输出(I/O)在内部匹配至50Ω。该器件提供气密性18引脚陶瓷无引线SMT封装(ADH943A-701LHS7)或32引脚引线框架芯片级封装(HMC7874PM5E),无需外部匹配元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 卫星通信(SATCOM)
- Ka频段数据链路
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
控制图纸 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC7874PM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH943AS的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论