概览
优势和特点
- 四层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型 2.9 mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADL7075-EVALZ 是一块四层印刷电路板 (PCB),由 10 mil 厚的 Rogers 4350B, 和铜箔制成。
ADL7075-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口配有 2.9mm 母同轴连接器,相应的 RF 走线具有 50Ω 特性阻抗。ADL7075-EVALZ 上装配的组件适合在 −55°C 至 +125°C 整个工作温度范围内使用。
为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径 THRUCAL。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能,请参见图 4 和表 1。
通过表贴技术 (SMT) 测试点连接器、GND 和 VDD 访问 ADL7075-EVALZ 接地路径和 VDD 引脚。随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点位置请见图 6)。
ADL7075-EVALZ 上的射频走线是 50Ω、接地、共面波导。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。
ADL7075-EVALZ 上的电源去耦电容代表用于表征和评定套件的配置。
ADL7075 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADL7075 数据手册中找到,使用 ADL7075-EVALZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。
相关产品
使用入门
所需设备
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
- 5V,500mA 电源
- 外置偏置器或外置隔直器
文档
-
EVAL-ADL7075 Gerber Files2026/7/29ZIP2 MB