ADM33051E
推荐用于新设计±60V 故障保护 3.3V ±20kV ESD 高速 CAN FD 收发器
- 产品模型
- 1
概述
- 可防护高达 ±60V 的线路过压故障
- 3.3V 电源电压
- 高速 CAN FD 工作,速率最高可达 2Mbps
- ±接口引脚具有 20kV 静电放电保护,其他所有引脚具有 8kV 静电放电保护 ±
- 具有主动对称控制和 SPLIT 引脚的可变转换速率驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)
- 扩展共模范围 (±25V)
- 电源关闭时,CAN 总线的理想被动行为
- 限流驱动器和热关断
- 上电/掉电期间无毛刺驱动器输出
- 1μA(典型值)微功耗关断模式
- 传输数据 (TXD) 主导超时功能
- ISO 11898-2 和 CAN FD 兼容
- 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 8 引脚 SO 封装
ADM33051E 是一款坚固耐用的高速低功耗 CAN 收发器,采用 3.3V 电源供电。ADM33051E 在所有操作模式(包括断电)下,数据传输线路均具有 60V 过压故障保护。 ±最高 2Mbps 的数据速率可支持基于 CAN 物理层的高速协议,包括灵活数据速率的 CAN FD。增强的 ESD 保护使该设备能够承受收发器接口引脚上高达 20kV HBM 的静电放电,而不会发生闩锁或损坏。 ±
CAN 接收器具有扩展的 25V 输入共模范围和高共模抑制比,可对较大的接地环路电压提供额外的容错能力。 ±ADM33051E 是一款先进的 CAN 驱动器,具备主动对称控制,可严格控制共模电压,以实现优异的电磁辐射性能,并支持可变转换速率与分离终端,从而进一步降低电磁干扰 (EME)。
应用
- 工业控制和仪表网络
- 楼宇自动化、安防系统、暖通空调
- 医疗器械
- 交通运输电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM33051EBRZ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM33051E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论