概览
优势和特点
- 轻松评估 ADM33051E
- 电源与地通过排针和螺丝端子连接
- 用于 CAN 信号的螺丝端子排
- 测量所有信号的测试点
- 外部保护装置的电阻器和 TVS 封装
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADM33051E 评估套件(EV 套件)是一块完全组装和测试过的电路板,用于演示 ADM33051E 的功能。ADM33051E 是一款 CAN FD 收发器,具备 ±60V 故障保护、接口引脚 ±20kV HBM 静电防护、可变转换速率,以及 ±25V 扩展共模范围。
相关产品
使用入门
所需设备
- ADM33051E EV 套件
- 3.3V/500mA 直流电源
- 能够产生 1MHz 方波信号的信号/功能发生器
- 示波器
文档
-
ADM33051EEVKIT User Guide: Evaluates: ADM33051E (Rev. 0)2026/5/22PDF727 KB