新製品情報

アナログ・デバイセズは、センシング、計測、接続、解釈、電力供給、セキュリティを確保する最も革新的な製品を供給することに全力を注ぎ、お客様の最も困難な設計課題を解決し、「想像を超える可能性」を提供するソリューションを創造できるよう支援します。世界屈指の設計者による最新製品を以下にご紹介します。

myAnalogに登録すると、最新の製品情報を受け取ることができます。

  • すべて [32]
  • アンプ [4]
  • インターフェースIC [3]
  • スイッチIC & マルチプレクサ(Mux) [1]
  • センサー [2]
  • データ・コンバータ [12]
  • パワー・マネージメント [8]
  • モータ & モーション・コントロール [2]
すべて [32]
製品番号
データシート
ステータス
概要

アンプ

4
新規設計に推奨
Aerospace, >1.5 W (34 dBm), 24 GHz to 34 GHz Power Amplifier
新規設計に推奨
30V, Low Noise, Precision Operational Amplifier
新規設計に推奨
100MHz to 31GHz, High Survivability, Low Noise Amplifier
新規設計に推奨
5V, Precision, Low Noise, Zero-Drift Operational Amplifier

インターフェースIC

3
新規設計に推奨
±60Vの故障保護機能を備えた、3.3V、±20kV ESD、高速CAN FDトランシーバ
新規設計に推奨
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1S MAC-PHY
新規設計に推奨
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Buck-Boost Converter

スイッチIC & マルチプレクサ(Mux)

1
新規設計に推奨
Picoamp Ultra-Low Leakage, Low Voltage, Quad SPST Switch

センサー

2
新規設計に推奨
20-Channel, Data Center Thermal Measurement and Leak Sensing System
新規設計に推奨
Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer

データ・コンバータ

12
新規設計に推奨
20ビット、10MSPS、低ノイズ、低消費電力のSAR ADC
新規設計に推奨
Dual-Channel 16-Bit, 40MSPS, SAR ADC with Analog Front End
新規設計に推奨
50MHz Isolated ADC with Sigma-Delta Modulated Bit Stream Output
新規設計に推奨
25MHz Isolated ADC with Sigma-Delta Modulated Bit Stream Output
新規設計に推奨
High-Voltage Liquid Lens Driver
新規設計に推奨
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
新規設計に推奨
リファレンスおよびSPIを内蔵した4チャンネル、12ビットの電流出力DAC
新規設計に推奨
Ultra-Low Power, 4-Channel Biopotential and Bioimpedance AFE
新規設計に推奨
20-Bit, 2MSPS/500kSPS Dual-Channel SAR ADCs
新規設計に推奨
12ビット、6GSPS/10.25GSPS、RF A/Dコンバータ
新規設計に推奨
20-Bit, 2MSPS/500kSPS Dual-Channel SAR ADCs
新規設計に推奨
16ビット、10MSPS、低ノイズ、低消費電力のSAR ADC

パワー・マネージメント

8
新規設計に推奨
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
新規設計に推奨
ウェアラブル・パワー・マネージメント・ソリューション
新規設計に推奨
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Charger
新規設計に推奨
2.6V to 5.5V, 20A Hot-Swap E-Fuse with Current Report Output
新規設計に推奨
100V Half-Bridge GaN Driver with Single-Pin, Three-State PWM Input, Smart Integrated Bootstrap S witch, and Adjustable Dead Time
新規設計に推奨
72V, Parallelable, 4-Switch Buck-Boost Controller for GaN FETs and Si MOSFETs

モータ & モーション・コントロール

2
新規設計に推奨
65V/4ARMS+完全統合型スマート・ステッピング・モーター・ドライバ
新規設計に推奨
65V/4ARMS+の全機能内蔵型スマート・ステッピング・モーター・コントローラおよびドライバ