AD74414H
新規設計に推奨HARTモデムを備えたクワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.92
製品情報
- クワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
- 適応型の電力切り替えにより消費電力を40%削減
- 1つのピンに対し複数の設定可能モード
- 電流入出力
- デジタル入出力
- ネジ端子対向ピンでの過電圧耐性(パワー・オン時またはパワー・オフ時)
- 補助検出ピン
- リファレンス温度係数:10ppm/°C
- 50Hzおよび60Hz除去機能オプションを備えた16ビットΣ-∆ ADC
- チャンネルごとの14ビット単調性DAC
- チャンネルごとにHART®モデムを内蔵
- 診断機能を内蔵
- オープン・サーキットおよび短絡の検出
- 電圧チャンネル測定
- 電源測定
- ±5ºCの精度を持つ内部温度センサー
- SPI互換
- 最大4個のデバイスをアドレス指定可能
- ウォッチドッグ・タイマー
- 広い電源範囲
- 温度範囲:−40ºC~+105ºC
- 64ピンLFCSPで供給
AD74414Hはソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネル入出力デバイスであり、産業用制御アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、1つのチップで様々な使い方ができます。これらの用途には、アナログ入出力とデジタル入出力が含まれます。また、AD74414Hは、チャンネルごとにハイウェイ・アドレス指定可能リモート・トランスジューサ(HART)モデムを内蔵しています。全4チャンネルへの入出力通信とHART通信には、どちらも、1つのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を用いて対応できます。
AD74414Hは2本のアドレス・ピンを備えており、単一のSPIバスで最大4つのデバイスをサポートできます。SPIピンまたは汎用入出力(GPIO)ピンを使用してデジタル入出力にアクセスすることで、より高速なデータ・レートをサポートできます。
AD74414Hは、チャンネルごとに14ビットのD/Aコンバータ(DAC)を備えており、さらに16ビットのΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)を1つ内蔵しています。AD74414Hには、DACおよびADCのリファレンスとして機能する高精度2.5Vリファレンスが内蔵されています。
AD74414Hは、適応型電源切り替えをサポートしており、出力段が2個の別々の電源の間を動的に遷移できます。この遷移機能によって、消費電力を最大40%削減できるため、モジュールの発熱を抑制できます。
アプリケーション
- 産業用制御システム
- プロセス制御
- ファクトリ・オートメーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD74414HBCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD74414HBCPZ-RL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD74414Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める