製品概要
機能と利点
製品概要
EV-AD74414H-ARDZは、フル・システム・ソリューションとしてAD74414Hの機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードです。電源は、MAX17691Bの絶縁型フライバック・ソリューションによって供給されます。デジタル・チャンネルの絶縁には、ADuM341EおよびADuM342Eアイソレータを使用しています。
AD74414Hは、ソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネルの入出力デバイスです。このデバイスは、電流入出力およびデジタル入出力計測用の機能を、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換のシングルチップ・ソリューションに統合化しています。
ユーザは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してEV-AD74414H-ARDZを制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD74414HのACEソフトウェアを使用し、PCのUSBポートを介してEV-AD74414H-ARDZを制御できます。EVAD74414H-ARDZには24Vの動作電源が必要です。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードにはPCから電力が供給されます。
AD74414H、MAX17691B、ADuM341E、ADuM342Eの詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手可能なそれぞれのデータシートに記載されています。EV-AD74414H-ARDZボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて対応するデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
- ベンチ・トップ電源とコネクタ・ケーブル
- Windows® 7 SP1(32/64ビット)、Windows 8.1 (32/64ビット)、Windows 10(32/64ビット)を搭載しているPC
関連資料
-
EVAL-AD74414H - Schematic2026/07/14PDF673 KB