LT7809

新規設計に推奨

対称シンク/ソース能力および動的に調整可能な出力電圧プログラミング機能を持つ、135V同期整流式降圧コントローラ

対称なシンク電流およびソース電流とスプリット・ゲート・ドライバ・トポロジを採用した、広入力幅の降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧(VIN − VSS)範囲:8.0V~135V(絶対最大定格140V)
  • 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 135V(絶対最大定格140V)
  • 動的に調整可能なVOUTのプログラミング
  • VOUTの高速スルー・アップ/ダウンを実現する対称なシンクおよびソース電流機能
  • オン/オフのドライバ強度を調整可能にし、デッド・タイムを短縮(35ns)する、スプリット出力ゲート・ドライバ
  • システムのGNDを基準とするフローティングI/O制御ピン
  • 100%デューティサイクル動作
  • プログラマブルまたは同期可能な周波数(100kHz~2.5MHz)
  • 32ピン(5mm × 5mm)QFNパッケージ
LT7809
対称シンク/ソース能力および動的に調整可能な出力電圧プログラミング機能を持つ、135V同期整流式降圧コントローラ
LT7809 Functional Block Diagram LT7809 Pin Configuration LT7809 Chip Illustration
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
  • LT7809

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT7809
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT7809-AZ

135V Buck Controller with Dynamically Adjustable Output Voltage

製品詳細

The evaluation circuit EVAL-LT7809-AZ features the LT7809: a 135V synchronous buck controller with symmetrical sink/source capability and dynamically adjustable output voltage programming. The symmetrical sink and source current capability allow for fast VOUT slewing up and down. Split gate drivers allow for easily adjustable turn-on and turn-off of FETs. Additionally, the IC features low IQ, up to 2.5MHz programmable/ synchronizable switching frequency, and a small 32-lead (5mm x 5mm) QFN package. These features allow for a wide variety of applications including industrial, military, medical, and telecommunications systems.

The EVAL-LT7809-AZ operates from a 16V to 100V input voltage range and generates a 60V, 5A output. Using the VOUTADJ feature, the output voltage can be lowered from60V down to 4V without skipping cycles. The EVAL-LT7809-AZ is set to a 500kHz switching frequency, which results in a small and efficient circuit.

The EVAL-LT7809-AZ supports output voltages from 0.8V to 100V. The evaluation circuit has been designed with 150V FETs. Various FETs of similar footprint can be substituted to fit a wide array of applications.

The EVAL-LT7809-AZ is a high-performance, flexible step-down regulator that can adjust its output voltage on-the-fly. The LT7809 data sheet gives a complete description of this part, its operation, and application information. The data sheet must be read in conjunction with this user guide for the EVAL-LT7809-AZ.

Design files for this circuit board are available at www.analog.com.

EVAL-LT7809-AZ
135V Buck Controller with Dynamically Adjustable Output Voltage
EVAL-LT7809-AZ Angle Evaluation Board Photo EVAL-LT7809-AZ Bottom Angle Evaluation Board Photo EVAL-LT7809-AZ Top Evaluation Board Photo EVAL-LT7809-AZ Bottom Evaluation Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品