MAX20408E

製造中

Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • High-Power DC/DC Converter in Small Solution Size
    • 3.0V to 36V Operating Input Voltage Range
    • Integrated High-Side and Low-Side FETs
    • 8A/10A Maximum Output Current
    • 400kHz and 2.1MHz Fixed Frequency Options
    • Fixed 2.5ms Soft-Start Time
    • 34ns Minimum On Time
    • Programmable 0.8V to 10V Output or Fixed Output Options
    • ±1% Output Voltage Accuracy (MAX20408E/MAX20410E)
    • Symmetric and Balanced SUP and PGND Pinout Placement for Superior EMI Performance
    • Thermally-Enhanced 3.5mm x 3.75mm, 17-Pin FC2QFN Package
  • High Efficiency at All Load Range
    • 10μA Quiescent Current in Skip Mode
    • Up to 94.3% Efficiency at 12VIN/5VOUT/2.1MHz
    • Up to 95.6% Efficiency at 12VIN/5VOUT/400kHz
  • Dual-Phase Operation up to 20A Load Capability
    • Frequency Synchronization Input/Output
    • 180º Out-of-Phase Between Master and Slave
    • Dynamic Current Sharing
  • Robust for Automotive Environment
    • FPWM and Skip-Mode Operation
    • 99% Duty Cycle Operation with Low DropoutVoltage
    • Supports 42V Load Dump
    • Spread-Spectrum Option
    • Power Good Indicator
    • Overtemperature and Short-Circuit Protection
    • -40°C to +125°C Automotive Temperature Range
    • AEC-Q100 Qualified
  • Scalable Power Solution
    • Footprint Compatible with MAX20404/MAX20405/MAX20406
MAX20408E
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
MAX20408/MAX20410 Simplified Block Diagram MAX20408/MAX20410 Pin Configuration
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
  • MAX20408

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • MAX20408
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX20408Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品