AD4883
新規設計に推奨アナログ・フロント・エンド搭載のデュアル・チャンネル16ビット、40MSPS、SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$86.52
製品情報
- 完全差動ADCドライバを内蔵
- 同相モード電圧の広い入力範囲
- 高い同相モード除去性能
- シングル・エンド/差動変換
- ゲイン・オプション:1.03、1.25、1.53、2.03、2.74、4.11、5.77
- ゲイン設定抵抗を内蔵
- 高性能
- 16ビット分解能、ノー・ミス・コード
- スループット:チャンネルあたり40MSPS
- 変換レイテンシ:48.44ns
- INL:±6.5ppm(代表値)、±12ppm(最大値)
- SN比/THD
- 91.3dBFS(代表値)/-107.2dBc(代表値)(fIN = 1kHz時)
- 90.7dBFS(代表値)/-108dBc(代表値)(fIN = 500kHz時)
- ノイズ・スペクトル密度:-160.8dBFS/Hz
- 低消費電力
- 40MSPSでチャンネルあたり121.7mW(代表値)
- 低ドリフトのリファレンス・バッファおよびデカップリングを内蔵
- VCMの生成機能を内蔵
- デジタル機能とデータ・インターフェース
- 変換結果FIFO、チャンネルあたり16kのサンプル
- デジタル平均化フィルタによる最大210のデシメーション
- チャンネルごとのSPI構成
- データ・インターフェースをチャンネルごとに構成可能
- シングル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり640Mbps
- デュアル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり320Mbps
- シングル/クワッド・レーンSPIデータ・インターフェース
- パッケージ
- 196ボール、10mm × 10mm CSP_BGA、0.65mmピッチ
- 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
AD4883は、デュアル・チャンネル、低ノイズ、低消費電力、高速の16ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)であり、完全差動ドライバ(FDA)とゲイン設定抵抗が内蔵されています。この2つのチャンネルは同時に、または別々にサンプリングできるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。
ADCドライバ、低ドリフトのリファレンス・バッファ、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、およびすべての重要なデカップリング・コンデンサを集積することで、アナログ・フロント・エンドの設計の課題が大幅に簡素化されます。仕様規定された性能を容易に達成できるため、必要なプリント回路基板(PCB)レイアウトがよりシンプルかつコンパクトになります。
AD4883は最大1MHzの入力信号向けに最適化されており、極めて小さい消費電力で低ノイズと優れた直線性を実現するため、多くの高精度データ・アクイジション・システムに適しています。
超低レイテンシが要求されないアプリケーションでは、高いサンプル・レートを利用してオーバーサンプリングを行い、内蔵のデジタル・フィルタとデシメーションを適用してノイズを低減し、ダイナミック・レンジを拡大することで、アンチエイリアシング・フィルタの要件を緩和できます。
AD4883はSARアーキテクチャを採用しており、変換レイテンシはわずか48.44nsです。そのため、マルチプレックスされた入力信号を使用する広帯域幅のアプリケーション、極めて低いレイテンシが求められるアプリケーション、またはこれら両方に適しています。このような高スループットかつ低レイテンシのアプリケーションでは、2つの独立したマルチレーン低電圧差動信号(LVDS)インターフェースのメリットを享受できます。あるいは、キャプチャしたデータをチャンネルあたり16kサンプルの先入れ先出し(FIFO)オン・チップ・メモリに保存し、SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)データ・インターフェースを介して非同期にアクセスすることで、デジタル・ホストの負荷を軽減できます。
アプリケーション
- デジタル・イメージング
- セル解析
- 分光分析
- 高速データ・アクイジション
- デジタル制御ループ、ハードウェア・イン・ザ・ループ
- 電力の品質解析
- ソース・メジャー・ユニット
- 非破壊検査
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品情報 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4883BBCZ | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4883BBCZ-RL | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4883BBCZ-RL7 | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4883
IBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める