AD4630-20

新規設計に推奨

20ビット、2MSPS/500kSPSのデュアル・チャンネルSAR ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能
    • スループット:チャンネルあたり最大2MSPS(AD4630-20)または500kSPS(AD4632-20)
    • INL:±0.8ppm(代表値、−40°C~+125°C)
    • SN比:105.7dB(代表値)
    • THD:−127dB(代表値)
    • NSD:−166dBFS/Hz(代表値)
  • 低消費電力
    • チャンネルあたり15mW(2MSPS時)
    • チャンネルあたり5mW(500kSPS時)
    • チャンネルあたり1.5mW(10kSPS時)
  • Easy Drive機能によりシステムの複雑さを軽減
    • DC入力で0.6μAの低入力電流(2MSPS時)
    • 広い入力コモン・モード電圧範囲:−(1/128) × VREF~+(129/128) × VREF
  • 柔軟な外部リファレンス電圧範囲:4.096V~5V
    • 2μFのバイパス・コンデンサを備えた高精度のリファレンス・バッファを内蔵
  • 最大216のデシメーションに対応するプログラム可能なブロック平均化フィルタ
    • サンプリング分解能を30ビットに拡張
    • オーバーレンジ・ビットおよび同期ビット
  • Flexi-SPIデジタル・インターフェース
    • チャンネルあたり1、2、または4個のSDOレーンによりSCKの低速度化が可能
    • エコー・クロック・モードによりデジタル・アイソレータを容易に使用可能
    • 1.2V~1.8Vのロジックに対応
  • 7mm × 7mmの64ボールCSP_BGAパッケージに電源およびリファレンス・コンデンサを内蔵し、システム・フットプリントを縮小
AD4630-20
20ビット、2MSPS/500kSPSのデュアル・チャンネルSAR ADC
AD4630-20-AD4632-20 Functional Block Diagram AD4630-20-AD4632-20 Pin Configuration AD4630-20 Chip Illustration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LT8607 新規設計に推奨 静止電流が2.5μAの42V、750mA同期整流式降圧レギュレータ
リニア・レギュレータ 2
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
LT3093 新規設計に推奨 -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4630-16
  • AD4630-20
  • AD4630-24

IBISモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

AD4630-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品