ADuM7802

新規設計に推奨

シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた25MHz絶縁型ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • メイン・クロック入力周波数:5MHz~25MHz
  • 16ビットのノー・ミス・コード
  • フル・スケール・アナログ入力電圧範囲:±64mV
  • SN比:82dB(代表値)
  • 高アイソレーション・コモン・モード過渡耐圧:200kV/μs(最小値)
  • オフセット・ドリフトの温度特性:±0.60μV/°C(最大値)
  • ゲイン誤差ドリフトの温度特性:±28ppm/°C(最大値)
  • 内蔵デジタル・アイソレータ
  • 動作温度範囲:-40°C~125°C
  • ワイド・ボディSOIC
    • 8ピンSOIC_IC
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL 1577
    • VISO = 5700V RMS(1分間)
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
    • IEC/CSA 60601-1(申請中)
    • IEC/CSA 61010-1(申請中)
  • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)(申請中)
    • VIORM = 2121V peak
ADuM7802
シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた25MHz絶縁型ADC
ADuM7802 Functional Block Diagram ADuM7802 Pin Configuration ADuM7802 Chip Illustration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
リニア・レギュレータ 2
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

ADP7142 新規設計に推奨 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADuM7802

ADuM7802(シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた8ピンSOICの25MHz絶縁型ADC)の性能評価

機能と利点

  • ADuM7802 (Σ-Δ変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型ADC)の性能評価を簡素化
  • 6mm × 10mm、8ピンSOIC_ICパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
  • 内蔵電源
  • ADuM6028-5(ISO DC/DCコンバータ)とADP7142(ジャンパ・オプション付きの低ノイズCMOS LDOレギュレータ)を内蔵し、多電源構成での評価が容易
  • MDAT出力信号、MCLK入力、VIN+、VIN−アナログ入力信号用のSMAコネクタ
  • 終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
  • スタンドアロン機能
  • ZedBoard™コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア

製品詳細

EV-ADuM7802-8FMCZは、ADuM7802(シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型A/Dコンバータ(ADC))のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。ZedBoard Zynq-7000コントローラ・ボードは、J9コネクタを介して、およびACEソフトウェアを使用するPCのUSBポートを介して、EV-ADuM7802-8FMCZを制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。

内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6028-5)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104)、および200mA、40V低ノイズLDOレギュレータ(ADP7142)などがあります。

このユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7802-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7802を評価する方法について説明します。ADuM7802は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次Σ-Δ変調器を内蔵した高性能絶縁型ADCで、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を用いたオン・チップ・デジタル・アイソレーション回路を搭載しています。このデバイスは4.0V~5.5Vの電源電圧範囲(ハイサイド電源電圧、VDD1)で動作し、±50mV(フル・スケールで±64mV)の擬似差動入力信号に対応します。擬似差動入力は、ガルバニック・アイソレーションが必須となる高電圧アプリケーションでのシャント抵抗電流のモニタリングに最適です。

アナログ入力は、高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大25MHzのデータ・レートでパルス密度変調のデジタル出力ストリームに変換されます。適切なsinc3デジタル・フィルタを使用してアナログ入力を再構築することで、256のデシメーション・レートと25MHzの入力クロックにより、97.6kSPSで84dBのS/N比(SNR)を実現できます。シリアル入出力は、3V~5.5Vの電源(コントローラ側の電源電圧、VDD2)で動作します。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADuM7802
ADuM7802(シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた8ピンSOICの25MHz絶縁型ADC)の性能評価
EVAL-ADuM7802-8FMCZ Top Angle Evaluation Board EVAL-ADuM7802-8FMCZ Top Evaluation Board EVAL-ADuM7802-8FMCZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADUM7802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品