シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1720:  リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP1720は高電圧、マイクロパワー、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。ADP1720は4~28Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大50mAの出力電流を供給します。静止電流がわずか28μAであり、マイクロパワー・シャットダウン・モードを備えているため、低い静止電流が要求されるアプリケーションに最適です。

ADP1720には、3.3Vと5Vの固定出力電圧タイプがあります。また、出力電圧を1.225~5Vの範囲で任意に設定できる調整可能タイプもあります。外部回路からADP1720の出力をオンおよびオフに設定可能なイネーブル機能を備えています。起動を自動化するために、イネーブル・ピンを入力レールに直接接続できます。

ADP1720は、容量の小さい1μFセラミック出力コンデンサを使用して安定した動作を維持するように最適化されているため、良好な過渡性能が確保されると同時に、ボードの占有スペースが最小限に抑えられます。

ADP1720は-40~+125℃の温度範囲で動作し、電流制限保護回路および熱過負荷保護回路により悪条件下でもデバイスの損傷を防止します。

ADP1720は熱的性能が強化された小型のMSOPパッケージを採用し、低い熱抵抗値を備えるコンパクトなソリューションとなります。

アプリケーション

  • ポストDC-DCレギュレーション
  • PCMCIAレギュレーション
  • 携帯型機器のキープアライブ電源
  • 工業用アプリケーション

特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:4~28V
  • 最大出力電流:50mA
  • 低い軽負荷電流:
    0μA負荷で28μA、
    100μA負荷で35μA
  • 低いシャットダウン電流:0.7μA
  • 低いドロップアウト電圧:275mV@50mA負荷
  • 初期精度:±0.5%
  • ライン、負荷、温度の変動に対する精度:±2%
  • 容量の小さい1μFセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 3.3Vと5Vの固定出力電圧オプション
  • 調整可能な出力電圧オプション:1.225~5V
  • 電流制限および熱過負荷保護
  • ロジック制御のイネーブル

ADP1720 動作回路例

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1720: 50 mA, High Voltage, Micropower Linear Regulator Data Sheet (Rev A, 08/2007) (pdf, 363 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0300: Complete Closed-Loop Precision Analog Microcontroller Thermocouple Measurement System with 4 mA to 20 mA Output  (pdf, 411 kB) 実用回路 PDF
CN-0251: A Flexible 4-Channel Analog Front End for Wide Dynamic Range Signal Conditioning  (pdf, 217 kB) 実用回路 PDF
CN-0196: 絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路  (pdf, 260 kB) 実用回路 PDF
CN-0221: 高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ  (pdf, 677 kB) 実用回路 PDF
CN-0213:高速、高 CMRR、高精度でプロセス制御に対応した全機能内蔵型のアナログ・フロントエンド  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド  (pdf, 472 kB) 実用回路 PDF
CN-0145: 4 mA-to-20 mA Loop-Powered Temperature Monitor Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 268 kB) 実用回路 PDF
CN-0095: Using the AD7150 Capacitance-to-Digital Converter (CDC) for Proximity Sensing Applications  (pdf, 147 kB) 実用回路 PDF
UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) ユーザー・ガイド PDF
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1720 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1720ARMZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP1720ARMZ-5-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP1720ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP1720TRMZ-EP 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 軍用 Tube, 50 $ 2.19 $ 1.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP1720TRMZ-EP-R7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP1720TRMZ3.3-EP 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 軍用 Tube, 50 $ 1.11 $ 1.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP1720TRMZ3.3EPR7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP1720TRMZ5-EP 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 軍用 Tube, 50 $ 1.11 $ 1.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP1720TRMZ5-EP-R7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1720 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1720-3.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -
ADP1720-5-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -
ADP1720-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる