ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3025
量产300mA 微功率 VLDO 线性稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 宽输入电压范围:0.9V 至 5.5V
- 可在采用陶瓷电容器时稳定
- 非常低压差:45mV (在 300mA)
- 可调输出范围:0.4V 至 3.6V
- ±2% 电压准确度 (在整个温度和电源负载范围)
- 低噪声:80μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- BIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 快速瞬变恢复
- 停机模式将负载与 VIN 和 VBIAS 断接
- 低工作电流:IIN = 4μA,IBIAS = 50μA (典型值)
- 低停机电流:IIN = 1μA,IBIAS = 0.01μA (典型值)
- 输出电流限制
- 热过载保护
- 采用 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC3025是一款微功耗VLDO™(极低压差)线性稳压器,工作输入电压低至0.9V。该器件能够提供300mA输出电流,典型压差仅为45mV。运行内部基准电压源和LDO电路需要BIAS电源,输出电流直接来自IN电源以实现高效调节。内部基准电压低至0.4V,因此可将LTC3025的输出电压设置为比常见的LDO(0.4V至3.6V电压范围)更低的电压。输出电压可通过两个超小型SMD电阻设置。
LTC3025具有低静态电流,使其非常适合用于电池供电系统。对于3节NiMH和单节锂离子应用,BIAS电压可直接从电池中提供,输入可来自高效率降压稳压器,从而提供高效率、低噪声输出。
其他特性包括高输出电压精度、出色的瞬态响应、使用低至1μF的超低ESR陶瓷电容提供的稳定性、短路、热过载保护和输出电流限制。LTC3025采用采用纤巧、扁平(0.75mm) 的6引脚DFN (2mm × 2mm)封装。
| 输出电流 | 输出电压 | |
| LTC3025 | 300mA | 可调(0.4V至3.6V) |
| LTC3025-1 | 500mA | 可调(0.4V至3.6V) |
| LTC3025-2 | 500mA | 1.2V固定 |
| LTC3025-3 | 500mA | 1.5V固定 |
| LTC3025-4 | 500mA | 1.8V固定 |
应用
- 低功耗手持式设备
- 低电压逻辑电源
- DSP电源
- 蜂窝电话
- 便携式电子设备
- 手持式医疗仪器
- 用于开关电源噪声抑制的后置调节器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3025EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3025EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3025IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3025IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3025/LTC3406-1.5 Demo Circuit - High Efficiency Step-Down Converter with VLDO (2.7-5.5V to 1.5V @ 600mA & 1.2V @ 300mA)
- LTC3035/LTC3025 Demo Circuit - Dual LDO Output (1.7-5.5V to 1.5V/1.8V @ 300mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3025
- LTC3025-1
- LTC3025-2
- LTC3025-3
- LTC3025-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3025的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论