ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8475
量产精密、可选增益、全差分漏斗放大器
- 产品模型
- 9
概述
- 衰减和电平转换
衰减:G = 0.4x、0.8x - 完全差分或单端输入/输出
- 差分输出设计用于驱动精密ADC
驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
轨到轨输出 - VOCM 引脚调整输出共模电压
- 高达±15V的过压保护(VS = +5 V)
- 单电源供电:3V至10V
- 双电源供电:±1.5V至±5V
- 高性能
适合驱动18位、最高4 MSPS的转换器
输出噪声:10 nV/√Hz
增益漂移:3 ppm/°C
欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密增益电阻,可提供精密衰减(0.4或0.8倍)、共模电平转换、单端差分转换及输入过压保护等功能。采用5 V单电源供电时,其功耗仅16 mW。
AD8475是一种易于使用、完全集成的精密增益模块,采用单电源供电时,可以处理最高±10 V的信号电平。它提供一个完整的接口,使工业电平信号能够直接兼容低压、高性能16-bit或18-bit单电源逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)的差分输入范围。
AD8475提供两个引脚可选的标准增益选项:0.4和0.8。增益通过驱动与相应增益对应的输入引脚来设置。
AD8475还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±15 V的工业输入电压。VOCM引脚用于调整精密电平转换的输出共模电压,以便匹配ADC的输入范围,并使动态范围较大。AD8475非常适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。
不同于市面上的许多差分放大器,AD8475是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为500 μV,输出噪声为10 nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD + N)为−112 dB,能够很好地配合高精度转换器工作。考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8475具有出色的速度,能够建立至18位精度进行4 MSPS采集。
AD8475采用节省空间的10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- ADC 驱动器
- 差分仪表放大器构建模块
- 单端至差分转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
参考电路 9
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8475ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8475ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8475ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8475ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD8475ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8475ARMZ-RL | 10-Lead MSOP | ||
| AD8475BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD8475BRMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8475BRMZ-RL | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| AD8475ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8475ACPZ-RL | 量产 | |
|
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD8475ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8475ACPZ-RL | 量产 | |
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8475ARMZ | 量产 | |
| AD8475ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8475ARMZ-RL | 量产 | |
| AD8475BRMZ | 量产 | |
| AD8475BRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8475BRMZ-RL | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8475ARMZ | 量产 | |
| AD8475ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8475ARMZ-RL | 量产 | |
| AD8475BRMZ | 量产 | |
| AD8475BRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8475BRMZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8475
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。