LT3045

新規設計に推奨

20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超低RMSノイズ:0.8µVRMS(10Hz~100kHz)
  • 超低スポット・ノイズ:2nV/√Hz(10kHz時)
  • 超高PSRR:76dB(1MHz)
  • 出力電流:500mA
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 1個のコンデンサでノイズとPSRRを改善
  • 100µAのSETピン電流:初期精度±1%
  • 1本の抵抗で出力電圧を設定
  • 広い帯域幅:1MHz
  • 設定可能な電流制限
  • 低ドロップアウト電圧:260mV
  • 出力電圧範囲:0V~15V
  • 設定可能なパワーグッド
  • 高速起動機能
  • 高精度のイネーブル/UVLO
  • 低ノイズ化および大電流化のため並列接続可能
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

LT3045-EPは防衛&航空宇宙用途に対応(AQEC規格)

  • LT3045-EPデータ・シート (pdf)がダウンロード可能
  • ミリタリ温度範囲(−55°C~150°C)
  • 管理された製造ベースライン
  • 1つの組み立て/テスト・サイト
  • 1つのファブ・サイト
  • 製品変更通知
  • 要求に応じて利用可能な認証データ
  • V62/21614データシート

LT3045は高性能の低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、超低ノイズおよび超高PSRRアーキテクチャを特長としており、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの電力供給に対応します。後段に高性能の電圧バッファがある高精度の電流リファレンスとして設計されているので、LT3045は並列接続が容易であり、ノイズの低減、出力電流の増大、PCB上での熱放散を更に向上することができます。

このデバイスは、標準で260mVのドロップアウト電圧のとき500mAを供給します。動作中の静止電流は公称2.2mAで、シャットダウン時は1μAよりはるかに小さくなります。LT3045は出力電圧範囲が広い(0V~15V)上にユニティ・ゲイン動作を維持するので、設定出力電圧に関係なく、出力ノイズ、PSRR、帯域幅、負荷レギュレーションがほぼ一定になります。更に、このレギュレータは、設定可能な電流制限、高速起動機能、および設定可能なパワーグッドによる出力電圧レギュレーションの表示といった特長も備えています。

LT3045は最小10μFのセラミック出力コンデンサで安定します。内蔵の保護回路には、逆バッテリ保護回路、逆方向電流保護回路、フォールドバック特性の内部電流制限回路、およびヒステリシスのある熱制限回路があります。LT3045は、放熱特性が優れた12ピンMSOPパッケージおよび10ピン3mm × 3mm DFNパッケージで供給されます。

LT3045-EPは防衛&航空宇宙用途に対応しています(AQEC規格)

VIOC Function
LT3045-1 Yes
LT3045 No

アプリケーション

  • RF電源:PLL、VCO、ミキサ、LNA、PA
  • 超低ノイズの計測装置
  • 高速/高精度データ・コンバータ
  • 医療用アプリケーション:撮像、診断
  • 高精度電源
  • スイッチング電源のポスト・レギュレータ

LT3045
20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
LT3045 Application Circuit LT3045 Pin Configuration LT3045 Pin Configuration LT3045 Performance Graph LT3045-EP Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 5

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 2

デザイン・ノート 3

技術記事 7

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
リニア・レギュレータ 1
LT1763 新規設計に推奨 500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3045
  • LT3045-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform

機能と利点

ADXBAND16EBZ Digitizing Card
  • Multi-Channel, Wideband System Development Platform Using Apollo (AD9084)
  • Mates With Xilinx VCU118 Evaluation Board (Not Included)
  • 16x RF Receive (Rx) Channels
    • Total 16x 8GSPS to 20GSPS ADC
    • Digital Down Converters (DDCs), Each Including Complex Numerically-Controlled Oscillators (NCOs)
    • Programmable Finite Impulse Response Filters (pFIRs)
    • Complex Finite Impulse Response Filters (CFIRs)
  • 16x RF Transmit (Tx) Channels
    • Total 16x 8GSPS to 28GSPS DAC
    • Digital Up Converters (DUCs), Each Including Complex Numerically-Controlled Oscillators (NCOs)
    • Programmable Finite Impulse Response Filters (pFIRs)
    • Complex Finite Impulse Response Filters (CFIRs)
  • Flexible Rx & Tx RF Front-Ends
    • Rx: Filtering, Amplification, Digital Step Attenuation for Gain Control
    • Tx: Filtering, Amplification
  • Flexible Clock Distribution
    • On-Board Clock Distribution from Single External 400MHz Reference
    • Support for External Converter Clock per AD9084 via solder rework
  • On-Board Power Regulation from Single 12V Power Adapter (Included)
16Tx / 16Rx Calibration Board
  • Mates to ADXBAND16EBZ Digitizing Card & VCU118 PMOD Interface (Cable Included)
  • Provides Both Individual Adjacent Channel Loopback and Combined Channel Loopback Options
  • Combined Tx Channels Out Option
  • Combined Rx Channels In Option
Software Features and Benefits

Easy Control Tools and Platform Interfaces to Simplify Software Framework Developments:

  • IIO Oscilloscope GUI
  • MATLAB Add-Ons & Example Scripts
  • Example HDL Builds including JESD204C Bring-Up
  • Embedded Software Solutions for Linux and Device Drivers
Software Reference Design Examples for ADEF Applications to Reduce Prototyping Time:
  • Multi-Chip Synchronization for Power-Up Phase Determinism
  • System-Level Amplitude/Phase Alignment Using NCOs
  • Low-Latency ADC-to-DAC Loopback Bypassing JESD Interface
  • pFIR Control for Broadband Channel-to-Channel Amplitude/Phase Alignment
  • Fast-Frequency Hopping

製品詳細

The ADXBAND16EBZ contains four AD9084 mixed‑signal front‑end devices, including the RF front end, clocking, and power circuitry. The ADXBAND16EBZ serves as a complete system solution targeting common applications such as phased‑array radars, wideband systems, and ground‑based SATCOM. Its primary target application is a 16‑Tx/16‑Rx direct X‑band sampling phased array.

The platform is intended as a testbed for demonstrating multi‑chip synchronization, as well as implementing system‑level calibrations, beamforming algorithms, and other signal‑processing techniques. The system is designed to interface with the VCU118 Evaluation Board from Xilinx®, which features the Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA, along with provided reference software, HDL code, and MATLAB system‑level interfaces.

A 16‑Tx/16‑Rx Calibration Board can be used to develop system‑level calibration algorithms, including demonstrations of power‑up phase determinism. The Calibration Board provides improvements in combined‑channel dynamic range, spurious performance, and phase noise, and can be controlled via a MATLAB add‑on when connected to the PMOD interface of the VCU118.

eval board
DC2491A

LT3045デモ用ボード | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRR、RF LDOレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC2491Aは、500mA、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータLT3045EDDとプログラマブルな電流制限機能を備えています。DC2491Aは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3045は、最大出力電流500mAを供給しますが、この電流レベルでは、銅面積を増やしたり強制空冷を行ったりしなければ、熱性能により最大入力電圧が8.3Vに制限されます。


レギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とするほか、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。

eval board
SCP-LT3045-1-EVALZ

LT3045-1シグナル・チェーン評価用ボード | 500mA超低ノイズ正電圧LDO

製品詳細

デモ回路SCP-LT3045-1-EVALZは、ノイズの影響を受けやすい回路でクラス最高レベルの低ノイズ動作を実現するよう設計された、20V、500mAの低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。幅広い出力範囲に合わせて簡単に設定可能で、高いPSRRによって極めて低ノイズでの動作を提供できます。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT3045-1の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LTC3045-1のデータシートを参照してください。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board
DC2491A
LT3045デモ用ボード | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRR、RF LDOレギュレータ
DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Schematic Image
SCP-LT3045-1-EVALZ
LT3045-1シグナル・チェーン評価用ボード | 500mA超低ノイズ正電圧LDO
LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 Circuits from the Lab®

高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 動作周波数:8GHz~26GHz
  • クワッドバンドVCOにより広帯域で低位相ノイズを実現
  • 使いやすいオンボード・リファレンス・クロック
  • Arduinoフォーム・ファクタ互換

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-02 02:36
    Ultra-Fast Switching, High Performance PLL Frequency Synthesizer
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 Circuits from the Lab®

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

機能と利点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View
CN0568
高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 Evaluation Board - Angle View
CN0568 Evaluation Board - Top View
CN0568 Evaluation Board - Bottom View
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
uModule Power Tree for the ZU7 FPGA 

最新のディスカッション

最近表示した製品