LTC3026

製造中

1.5A低入力電圧VLDOリニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力電圧範囲:
    • 1.14V~3.5V(昇圧イネーブル時)
    • 1.14V~5.5V(外部5V昇圧時)
  • 低い損失電圧: IOUT=1.5Aで100mV
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.4V~2.6V
  • 出力電流:最大1.5A
  • ドロップアウト近辺でも優れた電源除去を実現
  • シャットダウン時にVINとVBSTから負荷を切断
  • 低い動作電流:VIN=1.5VでIIN = 950μA
  • 低いシャットダウン電流:
    • IIN < 1μA(標準)
    • IBST = 0.1μA(標準)
  • 10μF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • 短絡および逆電流保護機能
  • 熱保護機能
  • 10ピンMSOPパッケージと10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ

LTC3026は、最小1.14Vの入力電圧で動作可能なVLDO(very low dropout voltage)リニア・レギュレータです。標準わずか100mVの損失電圧で1.5Aの出力電流を供給可能です。LTC3026は内部LDO回路に必要なヘッドルームを提供する昇圧コンバータを内蔵しているので、低入力電圧での動作が可能です。

出力電流が入力電源から直接供給されるので、最大限の効率が得られます。昇圧コンバータの動作に必要なものは小型チップのインダクタとセラミック・コンデンサだけです。また、1個のLTC3026の昇圧出力電圧が他のLTC3026に昇圧電圧を供給できるので、複数のLDOに対しインダクタは1個で済みます。ユーザが昇圧電圧を供給する場合は、インダクタは不要です。

LTC3026レギュレータは10μF以上のセラミック出力コンデンサで安定します。このデバイスは0.4Vの低いリファレンス電圧を使用して、2本の外付け抵抗を介して出力電圧をプログラムできます。 また、このデバイスは電流制限、過熱シャットダウン、逆出力電流保護機能も搭載しています。LTC3026は小型10ピンMSOPパッケージまたは高さの低い(0.75mm)10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。

< < < <
Features
LTC3026Integrated boost converter
LTC3026-1Boost converter internally disabled and required an external 5V supply to operate

アプリケーション

  • 高効率リニア・レギュレータ
  • スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
  • マイクロプロセッサ電源

LTC3026
1.5A低入力電圧VLDOリニア・レギュレータ
1.2V Output Voltage from 1.5V Input Supply Dropout Voltage vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC833A

LTC3026EDD | Low VIN, VLDO Linear Regulator, 1.14V ≤ VIN ≤ 5.5V (3.5V Using Internal Boost), VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V/Adjustable @ 1.5A

製品詳細

Demonstration circuit 833 is an ultralow dropout voltage supply using the 1.5A output current LTC3026 linear regulator in a small 3mm × 3mm 10-Pin DFN package. The DC833 has an input voltage range from 1.14V to 3.5V when the internal boost converter is enabled, and a maximum input voltage of 5.5V when an external source is supplied. The output voltage jumper-selectable and can be set to 0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.5V, 1.8V or a user-defined value between 0.4V and 2.6V. The 0.4V reference of the LTC3026 allows the DC833 to supply power to very low voltage applications. The DC833 is also an excellent choice for post regulation of step-down switching regulators, creating a high efficiency low-noise supply. The DC833 comes assembled with small ceramic capacitors, showing the LTC3026's ability to maintain stability with ceramic output capacitors.

DC833A
LTC3026EDD | Low VIN, VLDO Linear Regulator, 1.14V ≤ VIN ≤ 5.5V (3.5V Using Internal Boost), VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V/Adjustable @ 1.5A

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5AGTD7N Dev Kit
Altera Arria V GT FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-5SGXEA7N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arria V SoC Development Kit
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
Altera Cyclone V E Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
SoCKit Dev Kit
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
Altera Arria V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria V GT FPGA Development Kit
DK-DEV-5AGTD7N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5AGTD7N Block Diagram
DK-DEV-5AGTD7N Block Diagram
DK-DEV-5AGTD7N Power Tree
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition
DK-SI-5SGXEA7N Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Power Tree
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite
Arria V SoC Development Kit
DK-DEV-5ASTD5NES Block Diagram
DK-DEV-5ASTD5NES Power Tree
Altera Cyclone V E Development Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit LTC Parts List
DK-DEV-5CEA7N Block Diagram
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit Schematic
DK-DEV-5CEA7N Power Tree
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit
SoCKit Dev Kit
SoCKit Block Diagram
SoCKit Development Kit Power Tree
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGTMC7N Block Diagram
DK-SI-5SGTMC7N Power Tree
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
LTC Parts List
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Block Diagram
DE2i-150 Power Tree
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
DK-DEV-4CGX150N Block Diagram
DK-DEV-4CGX150N Power Tree
Altera Arria V GX FPGA Development Kit
DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5AGXB3NES Block Diagram
DK-DEV-5AGXB3NES Power Tree
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
DK-100G-5SGXEA7N Parts List
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Power Tree
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB
QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
Qor IQ LS1088-RDB Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品