LTM4700
新規設計に推奨デジタル電源システム管理機能を備えたデュアル50A またはシングル100A µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$131.65
製品情報
- 制御、補償、監視用のデジタル・インターフェースを備えたデュアル50Aまたはシングル100Aのデジタル調整可能出力。
- 広い入力電圧:4.5V ~ 16V
- 出力電圧範囲:0.5V ~ 1.8V
- 最高 90% 全負荷効率:100Aで12VIN ~ 1VOUT
- 温度範囲内での最大DC出力誤差:±0.5%
- 電流リードバック精度(25°C ~ 125°C):±3%
- 統合化された入力電流検出アンプ
- PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース:400kHz
- 最大125Hzのテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
- 16ビット∆Σ ADC内蔵
- 一定周波数電流モード制御
- 複数のモジュールでの並列動作および電流共有
- BGAパッケージ:15mm × 22mm × 7.87mm
- 読み込み可能データ:
- 入力および出力電圧、電流および温度
- ピーク値、稼働時間、フォルト、警告
- ECCを使用した内部 EEPROM およびフォールト・ロギング
- 書き込み可能なデータと設定可能なパラメータ:
- 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
- デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ
- アナログ・ループ補償の最適化
- OV/UV/OT、UVLO、周波数および位相
LTM4700は、オープンなI2C ベースのデジタル・インタフェース標準プロトコルである PMBusを介した電力管理パラメータの遠隔設定および遠隔測定監視を特徴とするデュアル50Aまたはシングル100Aの降圧µModule®(パワー・モジュール)DC/DCレギュレータです。LTM4700は、高速アナログ制御ループ、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワー MOSFET、インダクタ、その他のサポート部品から構成されています。LTM4700 の製品ビデオは、Webサイトで視聴できます。
LTM4700は 2 線式シリアル・インターフェースを備え、プログラマブルなスルー・レートおよび遅延時間シーケンスで、出力のマージニング、チューニング、上昇および下降を行うことができます。入力と出力の電流と電圧、出力電力、温度、稼働時間とピーク値は読み込み可能です。EEPROMの内容のカスタム設定は必要ありません。スタートアップ時に、出力電圧、スイッチング周波数、チャンネル位相角の割り当てをピンに接続する抵抗により設定できます。LTpowerPlay® GUI、DC1613 USB-to-PMBus 変換器およびデモ・キットが利用できます。
LTM4700は、SnPbまたはRoHS準拠の端子処理を行った15 mm × 22 mm × 7.87 mm BGAパッケージで提供されます。
アプリケーション- プロトタイプ開発、生産、現場環境におけるシステム最適化、特性評価、データ・マイニング
- テレコム、データコム、およびストレージ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
技術記事 2
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4700EY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) | ||
| LTM4700IY | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) | ||
| LTM4700IY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 5, 2024 - 24_0171 LTM4700 Internal Component Second Source |
||
| LTM4700EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4700IY | 製造中 | |
| LTM4700IY#PBF | 製造中 | |
|
11 22, 2022 - 22_0262 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BiCMOS Process |
||
| LTM4700EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4700IY | 製造中 | |
| LTM4700IY#PBF | 製造中 | |
|
9 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
| LTM4700EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4700IY | 製造中 | |
| LTM4700IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4700EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4700IY | 製造中 | |
| LTM4700IY#PBF | 製造中 | |
|
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4700EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4700IY | 製造中 | |
| LTM4700IY#PBF | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 300A)
- LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
- LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 200A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4700
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4700
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。