LTC3618

推荐用于新设计

用于 DDR 终端的双通道、4MHz、±3A、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • DDR电源、端接和参考基准
  • 高效率:高达94%
  • 具有±3A输出电流能力的双通道输出
  • 输入电压范围:2.25V至5.5V
  • 输出电压精度:±1%
  • VTT输出电压低至0.5V
  • 关断电流≤1μA
  • VTTR = VDDQIN/2,VFB2 = VTTR
  • 可调开关频率高达4MHz
  • 内部或外部补偿
  • 通道间可选0°/90°/180°相移
  • VDDQ的内部或外部软启动,VTT的内部软启动
  • 电源良好状态输出
  • 薄型4mm × 4mm QFN-24和TSSOP-24封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LTC3618 是一款双通道、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。该器件提供了一款完整的 DDR 解决方案,具有一个 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围。

第一个降压型稳压器的输出提供了一个高准确度的 VDDQ电源。一个缓冲基准可产生等于 50% VDDQIN 的 VTTR,并驱动高达 ±10mA 的负载。第二个稳压器可产生等于 VTTR 的 DDR 终端电压 (VTT)。在 1MHz 开关频率下,两个稳压器均能够提供 ±3A 的负载电流。

此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。在两个通道之间可以选择 0°、90°或 180°的相移,以较大限度地减小输入电流纹波。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3618 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。

LTC3618 采用无引线 24 引脚4mm x 4mm QFN 封装及耐热性能增强型 24 引脚 TSSOP 封装。

应用

  • DDR 存储器终端
  • 支持 DDR、DDR2 和 DDR3 标准
  • 跟踪电源

LTC3618
用于 DDR 终端的双通道、4MHz、±3A、同步降压型稳压器
Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 2
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
LTM4632 推荐用于新设计 用于 DDR-QDR4 存储器的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1726A

LTC3618EUF演示板 | 适用于DDR端接,2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VDDQ = 1.5V/1.8V/2.5V (±3A),VTT = 0.5VDDQ (±3A),VTTR电流= ±10mA

产品详情

演示电路1726是一款双通道高效率单芯片降压DC/DC开关稳压器,专为计算机系统中的双倍数据速率(DDR)存储器端接而设计。VDDQ输出能够提供最高3A的源电流和吸电流,具有1.5V、1.8V、2.5V的输出电压,可通过跳线选择电压。VTT输出也可提供最高3A的源电流和吸电流,输出电压等于VDDQ电压、输入电压或外部施加电压的一半,均可通过跳线选择。此外,还具有等同于VTT电压的额外低电流输出(VTTR),可提供最高10mA的源电流和吸电流。输入电压范围是2.25V至5.5V,并对超过6.5V的瞬态电压提供过压保护。

DC1726A
LTC3618EUF演示板 | 适用于DDR端接,2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VDDQ = 1.5V/1.8V/2.5V (±3A),VTT = 0.5VDDQ (±3A),VTTR电流= ±10mA
DC1726A - Schematic

参考电路

Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix UltraScale+ 参考设计

用于AU10/15P和AU20/25P的最低供电轨——非硬件验证设计

特性和优点

  • Xilinx Artix® UltraScale+ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Artix Ultrascale+ low-cost designs. Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3307A
    • LTC3309A
    • ADP125
    • LTC3617 (Optional DDR)
    • LTC3618
    • ADM1186 (Optional Monitoring & Sequencing)
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP 参考设计

用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design 参考设计

特性和优点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Artix UltraScale+
用于AU10/15P和AU20/25P的最低供电轨——非硬件验证设计
Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix US+ Rail Consolidation - Minimum Rails (AU20P/25P) Power Tree
NXP NOVPED iMX6 QP
用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NOVPED iMX66 Power Tree
Versal HBM Non-Hardware Verified Design
Versal HBM Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3618的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览