ADI公司推出业界首款全差分衰减精密放大器。我们的技术专家讲解AD8475如何在高压应用中有效驱动低压、高精度、差分输入SAR DAC。观看视频,了解更多信息。 |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8475:精密、可选增益、全差分漏斗放大器 数据手册 (Rev B, 04/2011) (pdf, 969 kB) | 产品数据手册 | |
| AD8475: Precision, Selectable Gain, Fully Differential Funnel Amplifier Data Sheet (Rev B, 04/2011) (pdf, 1627 kB) | 产品数据手册 | |
| CN-0251:适合宽动态范围信号调理的灵活4通道模拟前端 (pdf, 1223 kB) | Circuit Note | |
| CN-0272:具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器 (pdf, 376 kB) | Circuit Note | |
| CN0310:用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-△型ADC系统 (pdf, 165 kB) | Circuit Note | |
| CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块 (pdf, 336 kB) | Circuit Note | |
|
CN-0180
(pdf, 395 kB)
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器 |
Circuit Note | |
|
AD8475:精密、可选增益、全差分漏斗放大器
ADI公司的AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密增益电阻。 |
Videos | HTML |
| 模数转换器与驱动器IC | 解决方案通报 | HTML |
| 放大器 IC | 解决方案通报 | HTML |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8475 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。