新产品列表
新产品速递
ADI公司致力于提供各种创新产品,这些产品通过传感、测量、连接、解译、电源和安全性帮助您解决棘手的设计问题,创建“超越一切可能”的解决方案。以下列出了一些全球顶尖设计人员设计的最新产品。
注册myAnalog并将最新产品直接发送到您的收件箱。
产品型号
数据手册
状态
描述
放大器
5数据转换器
8电源管理
8
推荐新设计使用
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
量产
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
量产
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
推荐新设计使用
100V Half-Bridge GaN Driver with Single-Pin, Three-State PWM Input, Smart Integrated Bootstrap S witch, and Adjustable Dead Time