ADuM7812
推荐用于新设计50MHz 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出
- 产品模型
- 2
概述
- 5MHz 至 50MHz 主时钟输入频率
- 16 位,无失码
- 满量程模拟输入电压范围:±64mV
- SNR:典型值 82.4dB
- 高隔离度共模瞬态抗扰度:200kV/μs 最小值
- 失调漂移与温度:最大值 ±0.70μV/°C
- 增益误差漂移与温度的关系:±28ppm/C(最大值)
- 集成数字隔离器
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 宽体 SOIC
- 8 引脚 SOIC_IC
- 安全和监管审批
- UL 1577
- VISO = 5700V RMS,持续 1 分钟
- IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
- IEC/CSA 60601-1(待定)
- IEC/CSA 61010-1(待定)
- UL 1577
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(待定)
- VIORM = 2121V 峰值
ADuM7812 是一款高性能隔离式模数转换器 (ADC),采用二阶 Σ-Δ 调制器,可将模拟输入信号转换为高速单比特数据流,并基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler® 技术实现片上数字隔离。该套件的工作电源范围为 4.0V 至 5.5V(高端电源电压,VDD1),支持 ±50mV(±64mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中的分流电阻电流检测。
模拟输入由高性能模拟调制器连续采样,并转换为脉冲密度调制数字输出流,数据速率高达 51MHz(有关具体性能限制,请参阅电气规格部分)。模拟输入可以通过适当的 sinc3 数字滤波器进行重建,以在 156.2kSPS 采样率下,以 256 抽取率和 40MHz 输入时钟频率,实现 82.4dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出的工作电压为 3.0V 至 5.5V(控制器侧供电电压,VDD2)。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特点。
ADuM7812 器件采用 8 引脚 SOIC_IC 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 分流电流监测
- 交流电机控制
- 电源和太阳能逆变器
- 风轮机逆变器
- 模数和光隔离器替换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM7812-8BRIZ | SOIC_IC | ||
| ADUM7812-8BRIZ-RL | SOIC_IC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论