概览

优势和特点

  • 对隔离型 ADC ADuM7812 (具有 Σ-Δ 调制比特流输出)的简化评估
  • 适用于 6mm × 10mm、8 引脚 SOIC_IC 封装,并提供 >8.0mm 的爬电距离与电气间隙
  • 板载电源
  • 板载 ADuM6028-5 ISO DC-DC 转换器和 ADP7142 低噪声 CMOS LDO 稳压器,并提供跳线选项,方便在多种电源配置下进行评估。
  • SMA 连接器用于 MDAT 输出信号、MCLK 输入,以及 VIN+、VIN− 模拟输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点
  • 独立功能
  • 兼容 ZedBoard™ 控制器板
  • 用于控制和数据分析的基于 PC 的软件

产品详情

EV-ADuM7812-8FMCZ 是一款功能齐全的评估板,用户可以使用它来评估具有 Σ-Δ 调制比特流输出的 ADuM7812 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。ZedBoard Zynq-7000 控制板通过 J9 接口和 PC 端 ACE 软件(经 USB 连接),共同对 EV-ADuM7812-8FMCZ 进行控制。ACE 软件可在 ACE 软件页面下载。

板载组件包括隔离式 5kV isoPower® DC-DC 转换器(ADuM6028-5)、5V 低噪声低压差 (LDO) 稳压器(ADP7104)和 200mA、40V 低噪声 LDO 稳压器(ADP7142)。

本用户指南解释了如何使用 EV-ADuM7812-8FMCZ 来评估 ADuM7812。ADuM7812 是一款高性能隔离式 ADC,采用二阶 Σ-Δ 调制器,可将模拟输入信号转换为高速单比特数据流,并基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler® 技术实现片上数字隔离。该套件的工作电源范围为 4.0V 至 5.5V(高端电源电压,VDD1),支持 ±50mV(±64mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入非常适合高压应用中需要电气隔离的分流电阻电流监测。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为高达 50MHz 数据速率的脉冲密​​度调制数字输出流。模拟输入可以通过适当的 sinc3 数字滤波器进行重建,以在 195.3kSPS 采样率下,以 256 抽取率和 50MHz 输入时钟频率,实现 84dB 信噪比 (SNR)。串行输入和输出的工作电源范围为 3V 至 5.5V(控制端电源电压 VDD2)。

请参阅用户指南了解完整描述。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 示波器
  • 信号发生器
  • 电源
  • ZedBoard Zynq-7000 开发板(可选)
    • USB 连接线(ZedBoard 套件中提供)
    • 24V 壁式信号源(ZedBoard 套件里提供)
    • 16GB(或更大容量)Class 10(或更快)micro-SD 卡
    • 运行 Windows® Vista SP2(32 位或 64 位)、Windows 7 SP1(32 位或 64 位)、Windows 8.1(32 位或 64 位)、Windows 10(32 位或 64 位)或 Windows 11(32 位或 64 位)操作系统的 PC,并配备 USB 2.0 端口