新製品情報
新製品情報
アナログ・デバイセズは、センシング、計測、接続、解釈、電力供給、セキュリティを確保する最も革新的な製品を供給することに全力を注ぎ、お客様の最も困難な設計課題を解決し、「想像を超える可能性」を提供するソリューションを創造できるよう支援します。世界屈指の設計者による最新製品を以下にご紹介します。
myAnalogに登録すると、最新の製品情報を受け取ることができます。
製品番号
データシート
ステータス
概要
RF & マイクロ波
1アンプ
1スイッチIC & マルチプレクサ(Mux)
1データ・コンバータ
14パワー・マネージメント
7
新規設計に推奨
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability