eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8609
LT8609A
LT8609B

推荐用于新设计

具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式®操作:
    • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效 2MHz 同步操作:
    • 1A 时效率为 93%, 12VIN 可获得 5VOUT
  • 最大连续输出为 3A
  • 快速最短开关接通时间:45ns
  • LT8609A 提供固定的 3.3V 和 5V 输出
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
  • 允许使用小型电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 精确的 1V 使能引脚阈值
  • 内部补偿
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装、16 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,带有侧面可湿润侧翼
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8609
LT8609A
LT8609B
具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器
LT8609/LT8609A/LT8609B Application Circuit LT8609/LT8609A Pin Configuration LT8609B Pin Configuration LT8609A Pin Configuration LT8609/LT8609A Pin Configuration LT8609/LT8609A/LT8609B Pin Configuration LT8609/LT8609A/LT8609B Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4367 推荐用于新设计 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2195B

LT8609AEMSE演示板 | µPower 同步降压,低 EMI,5.5V ≤ VIN ≤ 42V,2A 时 OUT = 5V,FSW = 2MHz

产品详情

演示电路2195B是一款42V、2A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609或LT8609A。有两种装配版本。DC2195B-A适用于LT8609A,DC2195B-B(和DC2195A)适用于LT8609。差别在于LT8609A具有较慢的边缘速度,可以改善EMI,且效率损失小。

eval board
DC2958A

LT8609A/09A-5/09A-3.3演示板 | 42 V,3 A微功耗同步降压稳压器

产品详情

演示电路2958A是一款42V、3A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609A/09A-5/09A-3.3。共有三种装配版本:DC2958A-A用于LT8609A可调输出,DC2958A-B用于具有5 V固定输出电压的LT8609A-5,而DC2958A-C用于具有3.3 V固定输出电压的LT8609A-3.3。

LT8609A/09A-5/09A-3.3是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.5μA。IC内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

默认情况下,演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波突发工作模式。将JP1移动到PULSE SKIPPING位置,运行模式将更改为跳脉冲工作模式。一旦JP1处于SPREAD SPECTRUM位置,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP1移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。

该演示板设计提供5V或3.3V输出和最高42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。压差工作模式下,最小输入电压可低至3V。在此模式下,输出电压低于调节点并跟随输入电压。为保持输出可调节,输入电压需要高于某个值。对于DC2958A-A(可调)和DC2958A-B (5 V),此值为5.5 V,而对DC2958A-C (3.3V)为3.8V。额定最大负载电流为3A,但在特定输入电压和热状况下,必须降级。图1显示了电路的效率。图2显示了在不同负载条件下DC2958A演示板上的IC顶部温升。

该演示板已安装EMI滤波器。图3和图4中显示了演示板(带EMI滤波器)的辐射EMI性能。图3和图4中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。要使用EMI滤波器,应将输入连接到VEMI,而非 而不是 VIN。可在EMI滤波器中增加板上默认为短路的电感L2,以便进一步降低传导辐射。

LT8609A/09A-5/09A-3.3数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2958A演示手册配合阅读。

 

eval board
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。

特性和优点

  • ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
    • 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
  • 两个 2 Gbit DDR3 存储器
  • 512 Mbit SPI 闪存
  • 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
  • AD2425W A2B® 收发器
    • 多通道低延迟音频接口
  • 1/8“ 立体声插孔
  • 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
  • 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
其他外设:

  • UART(用于 MIDI 等)
  • S/PDIF
  • 千兆比特以太网
  • USB OTG & HS

产品详情

SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。

SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。

虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。

此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。

该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。

除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。

eval board
SCP-LT8609S-IEVALZ

LT8609S信号链评估板 | 反相降压转换器

产品详情

演示电路SCP-LT8609S-IEVALZ是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板设计提供-5V输出和5.5V至42V的输入。

如信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他SCP板以形成完整的信号链电源系统,从而快速评估低功耗信号链。如需评估此板,需要一些通用SCP硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

如需正确评估SCP系列演示板,需要SCP配置器配套软件。SCP配置器可帮助您选择合适的电路板和拓扑进行设计。

请注意,该演示手册不包含与LT8609S操作和配置有关的详细信息。有关器件的完整说明,请参阅LT8609S数据手册。

eval board
SCP-LT8609S-BEVALZ

LT8609S信号链评估板 | 同步降压转换器

产品详情

演示电路SCP-LT8609S-BEVALZ是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板配置可通过5.5V至42V输入提供5V输出。

如信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他SCP板以形成完整的信号链电源系统,从而快速评估低功耗信号链。如需评估此板,需要一些通用SCP硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

如需正确评估SCP系列演示板,需要SCP配置器配套软件。SCP配置器可帮助您选择合适的电路板和拓扑进行设计。

请注意,该演示手册不包含与LT8609S操作和配置有关的详细信息。有关器件的完整说明,请参阅LT8609S数据手册。

DC2195B
LT8609AEMSE演示板 | µPower 同步降压,低 EMI,5.5V ≤ VIN ≤ 42V,2A 时 OUT = 5V,FSW = 2MHz
DC2195B-A Demo Board DC2195B-A Demo Board DC2195B-A Demo Board DC2195B-A Demo Board DC2195B - Schematic
DC2958A
LT8609A/09A-5/09A-3.3演示板 | 42 V,3 A微功耗同步降压稳压器
Proper Measurement Equipment Setup
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)
SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。
ADZS-SC589-MINIANGLE ADZS-SC589-MINITOP ADZS-SC589-MINIBOTTOM SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI)
SCP-LT8609S-IEVALZ
LT8609S信号链评估板 | 反相降压转换器
LT8609S Signal Chain Evaluation Board LT8609S Signal Chain Evaluation Board - Top View LT8609S Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
SCP-LT8609S-BEVALZ
LT8609S信号链评估板 | 同步降压转换器
LT8609S Signal Chain Evaluation Board LT8609S Signal Chain Evaluation Board - Top View LT8609S Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

参考电路

i.MX7 96Board
NXP (Freescale) i.MX7 96Board 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
NXP (Freescale) i.MX7 96Board
i.MX7 96Board
i.MX7 96Board Power Tree
CN0508
75 瓦单输出台式电源
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览