MAX17552
量产60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
60V、低IQ同步降压稳压器实现高效率
- 产品模型
- 4
概述
- 减少外部元器件,降低总体成本
- 无需肖特基二极管——同步整流工作高效、低成本
- 内部补偿
- 内部固定的5.1ms或可编程软启动
- 可全用陶瓷电容,使紧凑布局
- 缩减DC-DC稳压器库存清单
- 4V至60V宽输入电压范围
- 0.8V至0.9 x VIN输出电压可调节
- 提供高达100mA负载电流
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 可配置PFM和强制PWM两种工作模式
- 降低功耗
- 22μA空载电流
- 峰值效率>90%
- PFM特性使轻载时效率高
- 1.2μA (典型值)关断电流
- 能在恶劣工业环境下可靠工作
- 峰值限流保护
- 有内置输出电压监测的开漏RESET输入引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置输出
- 过热保护
- 高工业级-40°C至+125°C工作范围/ -40°C至+150°C结温范围
MAX17552是一款内置MOSFET, 高效、高压、同步降压型的DC-DC转换器,可工作在4V至60V输入电压范围。 转换器在0.8V至0.9 x VIN输出电压范围内,可提供高达100mA的输出电流。在-40°C至+125°C工作温度范围,输 出电压精度为不低于±1.75%。
器件采用峰值电流模式控制架构,有一个MODE引脚,可 用于选择脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)工作模式。 PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定工作频率, 非常适用于对开关频率变化敏感的应用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载时使用跳脉冲以提高效率。 PFM模式下,转换器的空载耗流仅为22μA。低导通电阻的内置MOSFET确保满载时高效率,同时也简化了PCB的设计。
器件具有可编程开关频率,以优化方案尺寸和效率。可编程软启动功能降低用户浪涌电流。一个EN/UVLO引脚允许用户在输入电压达到相应要求值时开启/关断器件。开漏RESET引脚可以监控输出电压。器件工作在-40°C至 +125°C工业级温度范围,有10引脚(3mm x 2mm) TDFN 和10引脚(3mm x 3mm) μMAX®两种很小的封装。提供仿真模型。
应用
- 4–20mA电流环供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
参考资料
数据手册 2
用户手册 4
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17552ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17552ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17552AUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX17552AUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX15062 | 量产 | 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17552的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论