概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- MAXREFDES67# ($149.15) EV Kit
描述
MAXREFDES67参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67提供Analog Devices超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40°C至150°C范围内的温度误差低至±0.1%。
为提高易用性,创新的系统架构可在电路板上开关所有信号,无论采用哪种连接类型,连接器都无需跳线或附加连线。此外,系统中所有信号链元件均支持Maxim Integrated的超摆幅功能。超摆幅降低了对大电源的要求,允许每个元件支持较大的输入电压,同时采用低压电源工作。
电路板具有微型USB接口,快速连接至PC进行评估。此外,电路板使用24V电源供电,可利用电源或随电路板提供的AC-DC墙上适配器供电。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
文件和资源
-
MAXREFDES67 Design Files2021/2/18ZIP50 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。