在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM4624
推荐用于新设计14VIN、4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模式)
- 产品模型
- 3
概述
- 完整的解决方案 <1cm2 (单面 PCB) 或 0.5cm2 (双面 PCB)
- 宽输入电压范围:4V 至 14V
- 输入电压低至 2.375V (采用外部偏置)
- 0.6V 至 5.5V 输出电压
- 4A DC、5A 峰值输出电流
- ±2% 的总 DC 输出电压误差
- 电流模式控制、快速瞬态响应
- 输出电压跟踪
- 可选的不连续模式
- 电源良好指示器
- 过压、过流和过热保护
- 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4624 是一款完整的 4A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持元件。LTM4624 可在一个 4V 至 14V 或 2.375V 至 14V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计能够提供 4A (连续)、5A (峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
LTM4624 支持可选的不连续模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。其高开关频率和电流模式控制的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。
LTM4624 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- 电信、数据通信、网络和工业设备
- 医疗诊断设备
- 数据存储机架单元和板卡
- 测试和调试系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 3
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4624EY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) | ||
| LTM4624IY | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) | ||
| LTM4624IY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4624EY#PBF | 量产 | |
| LTM4624IY | 量产 | |
| LTM4624IY#PBF | 量产 | |
|
11月 3, 2020 - 20_0322 LTM4624/LTM4625 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4624EY#PBF | 量产 | |
| LTM4624IY | 量产 | |
| LTM4624IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4624EY#PBF | 量产 | |
| LTM4624IY | 量产 | |
| LTM4624IY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 2 | ||
|
LTM4644 LTM4644-1 |
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器 | |
| LTM4604A | 量产 | 具跟踪功能的低电压、4A DC/DC µModule 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4624
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4624
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4624的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论