官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADXL345
量产3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计
- 产品模型
- 5
概述
- 低功耗:VS = 2.5 V(典型值)时,测量模式下低至23 μA,待机模式下低至0.1 μA
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 用户可选的分辨率
- 10位固定分辨率
- 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±16 g时高达13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB的比例系数)
- 嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可充分降低主机处理器负荷
- 单振/双振检测
- 活动/非活动监控
- 自由落体检测
- 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I/O电压范围:1.7 V至VS
- SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
- 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
- 通过串行命令可选测量范围
- 通过串行命令可选带宽
- 宽温度范围(-40°C至+85°C)
- 抗冲击能力:10,000 g
- 无铅/符合RoHS标准
- 小而薄:3 mm × 5 mm × 1 mm LGA封装
- 下载ADXL345-EP数据手册 (pdf)
- 扩展工业温度范围: (-55°C至+105°C)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12657 DSCC图纸号
ADXL345是一款小而薄的低功耗三轴加速度计,可对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线式或4线式)或I2C数字接口访问。
ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB)能够测量不到1.0°的倾角变化。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单振和双振动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,尽可能减少主机处理器负荷,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以低功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL345采用3 mm × 5 mm × 1 mm,14引脚小型纤薄塑料封装。
- ADXL345-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
应用
- 手机
- 医疗仪器
- 游戏和定点设备
- 工业仪器仪表
- 个人导航设备
- 硬盘驱动器(HDD)保护
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 3
评估设计文件 2
产品信息 1
视频 5
器件驱动器 5
3rd Party Solutions 1
参考电路 1
模拟对话 4
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL345BCCZ | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL345BCCZ-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL345BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL345TCCZ-EP | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 6, 2013 - 13_0321 ADXL345, ADXL346, ADXL337 Die Revision |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
| ADXL345TCCZ-EP | 量产 | |
| ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 12_0092 Transfer ADXL345 sensor wafer fabrication to the TSMC 8" MEMS only process. |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 21, 2011 - 11_0093 ADXL345 ASIC Alternate Manufacturing Site for Wafer Fab |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0327 ADXL345 Die Revision and Datasheet Change |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 5, 2010 - 10_0038 ADXL345 Die Revision and Data Sheet Specification Change |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 19, 2009 - 08_0150 ADXL335 and ADXL345 family of parts, Capping Process Transfer |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 19, 2009 - 09_0037 ADXL335 and ADXL345 Sensor Release Process Transfer |
||
| ADXL345BCCZ | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 21, 2023 - 23_0054 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products - ADXL345-EP, ADXL350, ADXL375 |
||
| ADXL345TCCZ-EP | 量产 | |
| ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 量产 | |
|
4月 11, 2014 - 13_0321 ADXL345, ADXL346, ADXL337 Die Revision |
||
| ADXL345TCCZ-EP | 量产 | |
| ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
器件驱动器 5
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADXL345/6 Accelerometer FIFO Over-sampling Calculator
打开工具