概览
优势和特点
- 灵活的惯性传感器评估平台
- 单个主板采用可互换卫星板工作
- 将DUT与控制器隔离,实现精确的环境测试
- 文件数据记录的连续流
- 用于供电与通信的标准USB电缆
- 基于PC的图形用户界面(GUI)
- 快速、简单安装
产品详情
iMEMS® ADXL345惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。通过将各电路板分离,可减轻因其他元件的温度和湿度影响而造成的数据损坏。
ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。
EVAL-ADXL345Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXL345Z-S卫星板。还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。