Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大温度係数(TCVOUT):
    • 0.8ppm / °C(Dグレード、0°C~70°C)
    • 1ppm / °C(Cグレード、0°C~70°C)
    • 2ppm / °C(Bグレード、−40°C~+125°C)
    • 4ppm / °C(Aグレード、−40°C~+125°C)
  • 出力ノイズ(0.1~10Hz):
    • 2.048V(typ)のVOUT で1μVp-p
  • 初期出力電圧誤差:
    • B、C、Dグレード:±0.02%(最大)
  • 入力電圧範囲:3~15V
  • 動作温度:
    • AグレードおよびBグレード:−40°C~+125°C
    • CグレードおよびDグレード:0°C~+70°C
  • 出力電流:+10mAソース/ -10mAシンク
  • 低静止電流:950μA (max)
  • 低ドロップアウト電圧:2mAで300mV(VOUT ≥ 3V)
  • 8ピンSOICおよびLCCパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
  • 長期ドリフト:4500時間で8ppm(代表値)
ADR4525
2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration
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
リニア・レギュレータ 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR4525

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5676RARDZ

Evaluation Board for the AD5676R WLCSP

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5676R WLCSP
  • On-board or external power supply
  • On-board or external voltage reference
  • Arduino® Uno form-factor, mates with SDP-K1
  • PC control via Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software

製品詳細

The EVAL-AD5676RARDZ allows users to quickly prototype AD5676R circuits and reduce design time. The AD5676R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5676R incorporates an internal 2.5 V reference to give a full-scale output voltage of 2.5 V or 5 V. An ADR4525 is also provided on-board as a 2.5V reference source. A different external reference voltage can be applied via the EXT_REF SMB connector or test pin if needed.

The EVAL-AD5676RARDZ interfaces to the USB port of a PC via a system demonstration platform board (SDP-K1 ). The Analysis | Control | Evaluation (ACE) software is available for download from the EVAL-AD5676RARDZ product page to use with the evaluation board to allow the user to program the AD5676R. A peripheral module interface (PMOD) connection is also available to allow the connection of microcontrollers to the evaluation board without the SDP-K1 board. When a microcontroller is used through the PMOD connection, the SDP-K1 board must be disconnected, and the user is unable to operate the ACE software.

The EVAL-AD5676RARDZ is compatible with the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1), which should be purchased separately. A typical connection between the EVAL-AD5676RARDZ and the SDP-B controller board is shown in the user guide. For full details, see the AD5676R data sheet, which must be used in conjunction with the user guide when using the EVAL-AD5676RARDZ.

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

EVAL-AD5676RARDZ
Evaluation Board for the AD5676R WLCSP
eval-image-unavailable
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-PAARRAY3552R-SL Block Diagram AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Angle View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Top View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 Circuits from the Lab®

超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フェムトアンペア・レベルの測定
  • 電位計グレードの入力アンプ
  • 最大入力バイアス電流: 20 fA(85 ℃)
  • 24 ビットのシグマ・デルタ ADC

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 Circuits from the Lab®

Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力

機能と利点

  • 8個の疑似差動入力または16個のシングルエンド入力
  • ±13Vまで選択可能な入力電圧範囲
  • 16個のシングルエンド出力
  • ±15Vまで可能な出力
  • 電源レールはすべてRaspberry Piで供給

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
CN0312 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Dual channel RGB colorimeter
  • High sensitivity low noise transimpedance amplifier
  • Programmable gain TIA
CN0255 Circuits from the Lab®

16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム  ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16ビット、 100KSPS データ・アクイジション
  • 単電源
  • 消費電力 8mW (標準)
±1 LSB Linear 16-Bit LED Current Source Driver
CN0370 Circuits from the Lab®

積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、単電源 LED 電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 単電源 LED 電流ドライバ
  • 16 ビット分解能
  • 積分非直線性および微分非直線性は ±1 LSB
  • 低ノイズ

CN0407
超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
EVAL-CN0407-SDPZ (Without Shield Installed)
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Bottom Evaluation Board
CN0554
Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0554-RPIZ
EVAL-CN0554-RPIZ - Top View
EVAL-CN0554-RPIZ - Bottom View
CN0312
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0255
16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム  ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0370
積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、単電源 LED 電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
±1 LSB Linear 16-Bit LED Current Source Driver
EVAL-CN0370-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0370-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0370-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品