eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADXL345

量产

3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗:VS = 2.5 V(典型值)时,测量模式下低至23 μA,待机模式下低至0.1 μA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
    • 10位固定分辨率
    • 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±16 g时高达13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB的比例系数)
  • 嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可充分降低主机处理器负荷
  • 单振/双振检测
  • 活动/非活动监控
  • 自由落体检测
  • 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
  • I/O电压范围:1.7 V至VS
  • SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
  • 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
  • 通过串行命令可选测量范围
  • 通过串行命令可选带宽
  • 宽温度范围(-40°C至+85°C)
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:3 mm × 5 mm × 1 mm LGA封装
ADXL345-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADXL345-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展工业温度范围: (-55°C至+105°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12657 DSCC图纸号
ADXL345
3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计
ADXL345 Functional Block Diagram ADXL345 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADXL345/6 Accelerometer FIFO Over-sampling Calculator

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADXL345Z

ADXL345 分线板

产品详情

EVAL-ADXL345Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL345 与现有系统相连。 ADXL345是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL345Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL345。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL345通信。 EVAL-ADXL345Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL345Z-M 和 ADXL345Z-DB。

eval board
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

eval board
EVAL-ADXL345Z-DB

ADXL345数据记录器/开发板

特性和优点

  • 低功耗ADXL345加速度计
  • 惯性传感器开发板
  • 将数据记录到MicroSD卡中
  • 通过串行接口实现完全编程;提供固件示例
  • 电池供电,适合便携式应用

产品详情

ADXL345开发板是一款简单易用的工具,通过提供即时可用的数据采集和固件开发平台来缩短应用程序开发时间。

该板预配置为数据记录器,可用来收集数据,以便改进算法、调谐阈值和熟悉加速度计数据。该板由两节AAA电池供电且完全无连接,同时可无缝集成至便携式应用中。数据记录到MicroSD存储卡上,由此消除了存储容量限制,提高了操作系统灵活性。数据保存在文本文件(.txt)中;因此,操作开发板或读取数据时不用安装任何软件。随板一同提供2GB MicroSD卡和USB MicroSD读卡器。

此外,该板经过完全编程,提供硬件平台,可供固件测试,同时并行开发应用硬件。通信和处理由基于ARM7的ADuC7024微控制器完成,固件用C语言编写。随板一同提供编程电缆,同时在本页面提供开发环境和头文件。最后,平台经过应用固件测试,可在最终应用中复制。原理图和布局可在“支持文档”标签页上找到,并可随意用于您的应用中。

请注意,该板未配置为实时显示数据。若要实时评估ADXL345,请参考惯性传感器评估板。若需简单的ADXL345分线板,请参考EVAL-ADXL345Z。

eval board
EVAL-ADXL345-ISEB

ADXL345数据记录器/开发板

特性和优点

  • 灵活的惯性传感器评估平台
    • 单个主板采用可互换卫星板工作
  • 将DUT与控制器隔离,实现精确的环境测试
  • 文件数据记录的连续流
  • 用于供电与通信的标准USB电缆
  • 基于PC的图形用户界面(GUI)
  • 快速、简单安装

产品详情

iMEMS® ADXL345惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。通过将各电路板分离,可减轻因其他元件的温度和湿度影响而造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADXL345Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXL345Z-S卫星板。还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。

EVAL-ADXL345Z
ADXL345 分线板
EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统
ADXL34x-ISEB Evaluation Board
EVAL-ADXL345Z-DB
ADXL345数据记录器/开发板
EVAL-ADXL345-ISEB
ADXL345数据记录器/开发板
ADXL34x-ISEB Evaluation Board

参考电路

CN0133 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度

特性和优点

  • 最高16g的可编程加速度计
  • 数字输出可轻松连接至传感器
  • 内置FIFO减少了处理器的工作量

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0133
利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新评论

近期浏览