content here.
content here.

AD8628:  零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005 µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合 ...More

AD8628:  零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

Product Description

这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005 µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8628/AD8629/AD8630提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。

AD8628/AD8629/AD8630的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8628提供5引脚小型TSOT、5引脚SOT-23和8引脚窄体SOIC三种塑料封装。AD8629提供标准8引脚窄体SOIC和MSOP两种塑料封装。AD8630四路放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种塑料封装。

应用

  • 汽车传感器
  • 压力和位置传感器
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 精密电流检测
  • 光电二极管放大器
  • 数据手册,Rev. G,6/08

    Ts

    TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

    • 在自稳零放大器中噪声最低
    • 低失调电压:1 µV
    • 输入失调漂移:0.002 µV/ ° C
    • 轨到轨输入和输出摆幅
    • 5 V单电源供电
    • 高增益、高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR):120 dB
    • 极低输入偏置电流:100 pA(最大值)
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册
    • -3dB Bandwidth: 2.5MHz
    • Slew Rate: 1V/µs
    • Vos: 1µV
    • Ib: 30pA
    • Input Noise (nV/rtHz): 22nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 6
    • Iq per Amplifier: 1.1mA
    • # OpAmps per Pkg: 1
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOT

    AD8628 引脚配置框图

    实验室电路

    Find more at our Circuits Library.

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8628 2.5MHz 1V/µs 1µV 30pA 22nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8629 2.5MHz 1V/µs 1µV 30pA 22nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8661 4MHz 3.5V/µs 30µV 300fA 12nV/rtHz 1 -40 to +125
    ADA4000-1 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8601 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8665 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8515 5MHz 2.7V/µs 1mV 2pA 22nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8615 23MHz 12V/µs 80µV 200fA 7nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8610 25MHz 60V/µs 75µV 2pA 6nV/rtHz 1 -40 to +125

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。