LTC3884
LTC3884-1
推荐用于新设计
双输出多相降压型控制器,具有次毫欧DCR检测和数字电源系统管理功能
- 产品模型
- 20
产品详情
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC
- 次毫欧 DCR 电流检测
- 数字可调环路补偿参数
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 集成输入电流检测放大器
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- 集成式 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
电源转换
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
- VOUT 范围:0.5V 至 3.5V(具有低 DCR 设置); 0.5V 至 5.5V(无低 DCR 设置)
- 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3884/LTC3884-1是双输出多相DC/DC同步降压开关稳压器控制器,具有一个符合基于 I2C的PMBus标准的串行接口。该控制器运用了一种恒频电流模式架构,并采用特殊方案为亚毫欧级DCR应用提供出色的性能。LTC3884/LTC3884-1由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay® 软件开发工具支持。
可编程环路补偿允许对控制器进行数字补偿。开关频率、通道相位、输出电压和器件地址的设置可采用数字接口和外部配置电阻两种方式。此外,参数还可以通过数字接口进行设定或存储在EEPROM中。两路输出都有独立的电源良好指示器和故障功能。LTC3884 具有集成的栅极驱动器。
LTC3884-1 具有三态 PWM 引脚以驱动电源模块或 DrMOS 功率级。
应用
- 电信、数据通信和存储系统
- 工业和负载点应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 6
应用笔记 7
信息 1
器件驱动器 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
LTC2975 | 推荐用于新设计 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3883 LTC3883-1 | 推荐用于新设计 | 具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器 |
LTC3886 LTC3886-1 |
推荐用于新设计 | 具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3884
- LTC3884-1
LTpowerCAD 3
- LTC3884 Project - High Efficiency, Dual Output Buck Converter with Ultra-Low DCR Current Sensing and PMBus (4.5-14V to Dual 1V @ 30A)
- LTC3884 Project - High Current, 4-Phase Buck Converter with Ultra-Low DCR Current Sensing and PMBus (7-14V to 1V @ 160A)
- LTC3884 & LTC3874 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (10-14V to 1V @ 240A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3884
- LTC3884+LTC3874
- LTC3884-DC2283A-4-PHASE-SINGLE-OUTPUT-WITH-ULTRA-L
IBIS 模型 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论