概览
优势和特点
- 输入电压范围:7 V 至 14 V
- 输出电压(VOUT):1 V 至 1.8 V,1.0 V(默认)
- 最大输出电流:100 A
- 相数:2
- 电流检测
- 温度监视器
- PMBus 可兼容数字电源系统管理
产品详情
演示电路 DC3034A-A 是一款 2 相单输出、高效率、高密度、同步降压转换器,输入范围为 7 V 至 14 V。输出可提供高达 100 A 的最大负载电流和 1 V 电压。该演示板采用 LTC3884-1 控制器搭配 LTC7051 智能功率级,提供两相降压转换器解决方案。LTC3884-1 是一款具有数字电源系统管理功能的双输出多相降压控制器。LTC7051 是一款单片智能功率级,将高速驱动器与低电阻半桥功率开关以及全面的监控和保护电路集成在一个电气和热优化的封装中。有关详细信息,请参阅 LTC3884-1 和 LTC7051 数据表。
DC3034A-A 启动至默认设置并根据配置电阻(或 DC3034A-A 非易失性存储器中的默认设置)产生电源,无需任何串行总线通信,从而可以轻松评估 DC-DC 转换器。为了充分探索 DC3034A-A 的广泛电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay™ 下载到 PC 上,并使用 Analog Devices, Inc. 的 I2C/SMBus/PMBus DC1613A 加密狗连接到电路板。LTpowerPlay 在连接后会重新配置该设备,并将配置存储在电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中。LTpowerPlay 还可以查看演示板的电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
使用入门
- 直流电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子负载或电阻负载
- DC1613A(USB 转 I2C/PMBus 适配器)
- 示波器
- 功能发生器或替代数字驱动器