概览
产品详情
演示电路2881A-A是一款2相双路输出、高效率、高密度同步降压转换器,具有7V至14V的输入电压范围。具有1V输出时,每个输出可提供高达30A的最大负载电流。该演示板内置LTC3884-1控制器,与LTC7050双智能功率级配对,以提供2相降压转换器解决方案。LTC3884-1是一款双通道输出多相降压控制器,具有数字电源系统管理功能。LTC7050是双通道单片式智能功率级,在电气和热优化封装中集成了高速驱动器和低电阻半桥电源开关,以及全面的监控和保护电路。更多信息,请参考LTC3884-1和LTC7050数据手册。
DC2881A-A上电至默认设置,并基于配置电阻(或使用其非易失性存储器中的设置)供电,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
相关产品
文档
-
DC2881A-A - Schematic2022/6/23PDF238 K
-
DC2881A-A - Demo Manual (Rev. 0)2022/7/21PDF1 M
-
DC2881A-A - Design Files2022/6/23ZIP5 M