eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT8301

推荐用于新设计

集成65V/1.2A开关的42VIN微功耗非光学隔离反激式转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.7 至 42V 输入电压范围
  • 1.2A、65V 内部 DMOS 电源开关
  • 低静态电流:
    • 100μA (在睡眠模式)
    • 350μA (在运行模式)
  • 在重负载条件下执行边界模式运作
  • 在轻负载条件下执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 最小负载低于完整输出的 0.5% (典型值)
  • VOUT 采用单个外部电阻器来设定
  • 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  • 准确的 EN/UVLO 门限和迟滞
  • 内部补偿和软起动
  • 输出短路保护
  • 5 引脚TSOT-23 封装

LT®8301 是一款微功率、隔离型反激式转换器。通过直接从原边反激波形对隔离式输出电压进行采样,该器件无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。输出电压利用单个外部电阻器来设置。内部补偿和软起动进一步减少了外部组件数目。边界模式操作提供了一种具有卓越负载调节性能的小型磁性解决方案。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下保持高效率,同时较大限度地抑制输出电压纹波。LT8301 将一个1.2A、65V DMOS 电源开关与所有的高电压电路和控制逻辑电路集成在一个 5 引脚ThinSOT 封装之中。

LT8301 可在一个2.7V 至42V 的输入电压范围内工作,并输送高达6W 的隔离输出功率。由于具有高集成度并运用了边界和低纹波突发模式,因而为隔离式供电提供了一款使用简单、组件数少和高效率的应用解决方案。


应用

  • 隔离型电信、汽车、工业和医疗电源
  • 隔离型辅助/ 内务处理电源

LT8301
集成65V/1.2A开关的42VIN微功耗非光学隔离反激式转换器
LT8301 Application Circuit LT8301 Pin Configuration LT8301 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8301
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2737A

LT8301ES5 演示板 | No Opto 隔离型反激式转换器,VIN = 10V 至 32V,VOUT = 5V (在高达 700mA)

产品详情

演示电路 2737A 是一款采用 LT8301 的隔离型反激式转换器。该演示电路采用 10V 至 32V 输入产生 5V 输出,标称电压为 24V。输出电流能力随输入电压的升高而增加。该演示电路的待用输入电流在 VIN = 24V 时小于 950μA(典型值)。

eval board
DC2138B

LT8301ES5 隔离式演示板 | No-Opto 反激式,10V ≤ VIN ≤ 32V,VOUT = 5V (在 0.7A 至 1A)

产品详情

演示电路 2138B 是一款采用 LT8301 的隔离型反激式转换器。此演示电路可采用 10V 至 32V 输入产生 5V 输出,标称电压为 24V。输出电流能力随输入电压的升高而增加。该演示电路的待用输入电流在 VIN = 24V 时 < 950μA (典型值)。

DC2737A
LT8301ES5 演示板 | No Opto 隔离型反激式转换器,VIN = 10V 至 32V,VOUT = 5V (在高达 700mA)
DC2737A Evaluation Board DC2737A Evaluation Board - Top View DC2737A Evaluation Board - Bottom View DC2737A
DC2138B
LT8301ES5 隔离式演示板 | No-Opto 反激式,10V ≤ VIN ≤ 32V,VOUT = 5V (在 0.7A 至 1A)
DC2138B Demo Board DC2138B Demo Board DC2138B Demo Board DC2138B Demo Board DC2138B Demo Board DC2138B - Schematic

参考电路

Figure 1. CN0550 Simplified Block Diagram
CN0550 参考设计

Low/Full/High-Speed USB 2.0 Isolator with Isolated Power

特性和优点

  • Isolated Low-speed, Full-speed, and High-speed USB 2.0
  • Auto Negotiation of USB Interface Speed
  • Delivers Isolated Power from the Host
  • Isolation Rating up to 1.75kV RMS
  • Standard USB Type A Connectors onboard
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
CN0550
Low/Full/High-Speed USB 2.0 Isolator with Isolated Power
Figure 1. CN0550 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0550-EBZ
EVAL-CN0550-EBZ - Top View
EVAL-CN0550-EBZ - Bottom View
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
EVAL-CN0418-ARDZ - Angle View
EVAL-CN0418-ARDZ - Top View
EVAL-CN0418-ARDZ - Bottom View

最新评论

近期浏览