概览
产品详情
演示电路 2737A 是一款采用 LT8301 的隔离型反激式转换器。该演示电路采用 10V 至 32V 输入产生 5V 输出,标称电压为 24V。输出电流能力随输入电压的升高而增加。该演示电路的待用输入电流在 VIN = 24V 时小于 950μA(典型值)。
文档
-
DC2737A - Schematic2017/10/31PDF25K
-
DC2737A - Demo Manual2017/10/31PDF263K
-
DC2737A - Design Files2017/10/31ZIP838K